コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Power-I/O PLC+ケーブル、6p/オープン、P#

HRS 6ピンコネクターとオープンエンドを備えたPLC用Power-I/Oケーブル。

Power I/Oケーブル、PLC用、HRS 6p/オープン

はじめに#

Hirose 6ピンコネクターとオープンエンドを備えたPower-I/O-PLC+ケーブルは、PLC+電子基板を内蔵しています。

このボードの主な機能は、PLCデバイスからの入力電圧レベル(最大24V)をカメラに必要なTTL電圧レベル(0~5V)に調整できることです。下表では、これらの異なる電圧レベルを比較しています。

さらに、PLC+電子基板は、カメラの電源およびカメラの入出力ラインを次のものから保護します。

  • 逆極性
  • 電圧スパイクをオンにする
  • 正または負の過電圧スパイク

また、信号伝送の保護に加え、電源装置をEMIおよびESDから保護します。これは、ツイストペアケーブルを使用して実現されます。ツイストペアケーブルでは、各ペアのワイヤーが1つの信号だけを伝送します。1つのワイヤーが信号自体を伝送し、もう1つは信号自体のリターン導体です。

カメラI/O信号電圧 PLC+ケーブル入力電圧 説明
最大24VDC 最大24VDC + 10% 動作電圧制限。
0-1.4VDC 0~8.4VDC 電圧は論理0を示しています。
1.4~2.2VDCより大きい 8.4~10.4VDCより大きい 論理状態が未定義です。
>2.2 VDC >10.4 VDC 電圧は論理1を示しています。

技術データ#

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • ace GigE
    • 光結合IOラインでの使用のみ適しています。
  • ace USB 3.0
    • 光結合IOラインでの使用のみ適しています。
    • 追加の安全対策を講じてください。
注文番号 ケーブル長
2000034084 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

注意 – 人身傷害の危険

短絡が発生した場合の人身傷害の危険およびカメラ損傷のリスク(GigEカメラのみ該当)

短絡により、カメラハウジングの温度が極端に上昇することがあります。これによりカメラが損傷することがあります。また、ハウジングに触れると火傷などの負傷につながるおそれがあります。最悪の場合、過熱により火災が発生する可能性があります。これを防止するには、短絡時に各ワイヤーを流れる電流を制限するために、追加の対策を講じる必要があります。許容最大電流は2Aです。これを行うには、次の2つの方法があります。

  • ヒューズを使用
  • 限定された電源装置を使用

配線情報#

情報

(x)は、ワイヤーがピンxに内部的に接続されていることを意味します。

PIN番号 ワイヤーの色 ace GigE ace USB 3.0
1 茶色 カメラの出力 追加の安全対策を提供するために使用されます。
2 ピンク Opto-isolated IN(Line1) Opto-isolated IN(Line1)
(5) グレー Opto-isolated IN Ground(Line1) Opto-isolated IN Ground(Line1)
4 イエロー Opto-isolated OUT(Out1) Opto-isolated OUT(Out1)
(5) 緑 Opto-isolated OUT Ground(Out1) Opto-isolated OUT Ground(Out1)
6 White Camera Power Ground 追加の安全対策を提供するために使用されます。

情報

ace USB 3.0カメラでケーブルを使用する際の安全対策
はんだ付けなどにより茶色と白のワイヤーを電気的に接続します。接続部を他のワイヤーから絶縁します。詳細については、次の図を参照してください。

茶色と白のワイヤー間の接続

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)]
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 3 x 2 x 0.14mm²(AWG26付近)
ケーブル直径 5.8 mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
最小曲げ半径 34.8mm(6 xケーブル径)、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

公称動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
ワイヤー抵抗 142Ω/km以下

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

耐久性 抜き差しサイクル1000回超
接触抵抗 最大10mΩ
接触めっき 銀
保護等級 IP40
プラグ絶縁材 ポリアミド/PBT

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section.