コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Power-I/O Cable, M12A, 8p, F, Open#

M12A 8ピン メス コネクタおよびオープエンドを備えた Power-I/O ケーブル。

Basler Power-I/O Cable, M12A, 8p, F, Open

注文番号 ケーブル長
2200002935 2 m
2200002936 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

お使いのケーブルのCAD/技術図面をダウンロードしてください。

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 ツイストペア 機能
1 赤 POWER IN 9–24 V
2 オレンジ色 VSYNC VCC 3.3–24 V
3 緑 VSYNC IN 3.3–24 V
4 青 VSYNC OUT 3.3–24 V
5 茶色 SIGNAL GND
6 紫 x RS485B
7 イエロー x RS485A
8 Black POWER GND
シェル シールド n/a

物理的仕様#

カメラ側コネクター M12 8ピン、メスプラグ、A標準コーディング (IEC 61076-2-101)
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 1 × 2 x AWG 26 + 4 x AWG 26 + 2 x AWG 22
ケーブル直径 6.2 mm
アウタージャケット PVC、黒、UL 94 V-0

環境仕様#

動作温度範囲 -10~50 °C

プラグの仕様#

保護等級 IP67

概要#

適合性 CE(RoHS対応を含む)、FCC
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。
保証 3年