コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler電源ケーブル、HRS 6ピン/オープン、P#

HRS6ピンコネクターとオープンエンドを備えた電源ケーブル.

Basler電源ケーブル、HRS 6ピン/オープン、P

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • aviator CL
  • racer
注文番号 ケーブル長
2000029758 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

注意 – 人身傷害の危険

短絡が発生した場合の人身傷害の危険およびカメラ損傷のリスク(GigEカメラのみ該当)

短絡により、カメラハウジングの温度が極端に上昇することがあります。これによりカメラが損傷することがあります。また、ハウジングに触れると火傷などの負傷につながるおそれがあります。最悪の場合、過熱により火災が発生する可能性があります。これを防止するには、短絡時に各ワイヤーを流れる電流を制限するために、追加の対策を講じる必要があります。許容最大電流は2Aです。これを行うには、次の2つの方法があります。

  • ヒューズを使用
  • 限定された電源装置を使用

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 機能
1/2 茶色 カメラの出力
3 n/a n/a
4 n/a n/a
5/6 White Camera Power Ground

詳細については、各カメラのユーザーマニュアルを参照してください。

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)]
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 2 x 2 x 0.5mm²(AWG21付近)
ケーブル直径 5.5 mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
最小曲げ半径 27.5mm(5 xケーブル径)、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
ワイヤー抵抗 250Ω/km以下

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

耐久性 抜き差しサイクル1000回超
接触抵抗 最大10mΩ
接触めっき 銀
保護等級 IP40
プラグ絶縁材 ポリアミド/PBT

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

詳細については、各カメラのユーザーマニュアルを参照してください。

ケーブルをカメラに接続する前に、安全に関する警告を含むカメラのユーザーマニュアルをお読みください。ユーザーマニュアルには、カメラの取り付けと使用に関する包括的な情報だけでなく、ピンの割り当て、電源要件に関する詳細も記載されています。

お使いのカメラのユーザーマニュアルおよび関連ドキュメントは、Baslerウェブサイトから無料でダウンロードできます。