コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler光I/Oケーブル、HRS 6ピン/オープン、P#

カメラの6ピンコネクターの光絶縁I/Oピン(IN、OUT、Opto Ground)にのみ接続する入力/出力(I/O)ケーブル。

Basler光I/Oケーブル、HRS 6ピン/オープン、P

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • ace USB 3.0
注文番号 ケーブル長
2000034086 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 機能
1 n/a n/a
2 茶色 Opto-isolated IN(Line 1)
3 n/a n/a
4 イエロー Opto-isolated OUT(Line 2)
5 白/緑 Opto-isolated I/O Ground
6 n/a n/a

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)]
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 2 × 2 × 0.14mm²(AWG26付近)
ケーブル直径 最大4.9mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
アウタージャケットの色 青
最小曲げ半径 34.3mm(7 xケーブル径)、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
ワイヤー抵抗 142Ω/km以下

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

耐久性 抜き差しサイクル1000回超
接触抵抗 最大10mΩ
接触めっき 銀
保護等級 IP40
プラグ絶縁材 ポリアミド/PBT

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。