コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, open#

BaslerレンズシンクケーブルM8 -6p-m、 HRS -6p-m、オープンは、Baslerカメラとオートフォーカスレンズ(例:アイリス、フォーカス、ズーム)の正確なトリガーと同期に使用できます。

Basler Lens Sync Cable M8-6p-m, HRS-6p-m, open

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

このケーブルは、以下のオートフォーカスレンズモデルに適しています。

注文番号 ケーブル長
2200002939 3 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

カメラコネクタ(P1)およびレンズコネクタ(P2)の配線情報については、該当する製品トピックを参照してください。

以下の表は、Baslerレンズシンクケーブルの電源入出力線(P3)の配線情報を示しています。 M8 -6p-m、 HRS午後6時~午前6時、営業開始。

電源入出力配線(P3)#

ワイヤーの色 機能
ブラウン(bn) 電源:24VDC(カメラ、レンズ)
ホワイト(wh) ライン1
青(ぶ) Opto Ground
ブラック(bk) ライン2
グレー(gy) ライン3
ピンク(パック) 接地 /GND
編み込みシールド シールド

物理的仕様#

括弧内の数字は、上の図中の数字に対応しています。

カメラ側コネクタ(1) M8 Aコード、6ピンオス成形、 IP67
レンズ側コネクタ(2) M6 6ピンオス成形品
ケーブル(3) 外径:4.9 mm、UL20276、6 x AWG26
ケーブル(4) 外径:4.6 mm、UL20276、2 x AWG22、4 x AWG26
チューブ(5) 熱収縮チューブ、黒
編み込みシールド(6) 内側層:編み込みシールド
外層:熱収縮チューブ、透明
電源入出力、オープンエンド(7) 加工済み端部(ワイヤ端部の被覆を剥がし、錫メッキおよびはんだ付け済み)、10 mm REF

電気仕様#

標準動作電圧範囲 24 VDC
電源要件 接続するカメラとレンズによって異なります。
詳細な要件については、カメラとレンズの取扱説明書を参照してください(配線情報セクションのリンクを参照)。

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

詳細情報#

  • ケーブルをカメラに接続する前に、お使いのカメラの機種とレンズの機種に関する説明をお読みください。配線情報は「配線情報」セクションに記載されています。
  • 光学制御:このトピックでは、光学制御ファームウェア機能の使用方法と、Baslerシンクケーブルを介して接続されたレンズでサポートされるパラメーターの設定方法について説明します。