コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler I/O Cable、HRS 6p/オープン、P#

HRS 6ピンコネクターとオープンエンドを備えたI/Oケーブル。

Basler I/O Cable、HRS 6p/オープン、P

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • boost V
注文番号 ケーブル長
2200001239 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 機能
1 茶色 Input 1
2 ピンク 接続なし
3 緑 Output 1
4 イエロー I/Oアース
5 グレー I/Oアース
6 White I/Oアース

詳細については、各カメラのドキュメントを参照してください。

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose、6ピン[HR10A-7R-6S(73)]
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 3 x 2 x 0.14mm²(AWG26付近)
ケーブル直径 5.8 mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
最小曲げ半径 34.8mm(6 xケーブル径)、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

試験電圧 1200 VDC
ワイヤー抵抗 142Ω/km以下

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

耐久性 抜き差しサイクル1000回超
接触抵抗 最大10mΩ
接触めっき 銀
保護等級 IP40
プラグ絶縁材 ポリアミド/PBT

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。