BaslerGP-I/Oケーブル、HRS 6ピン/オープン、P#

情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
- ace USB 3.0
- ace GigE(GPIO付きモデルのみ)
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2000034087 | 10 m |
ケーブル図面#
注意 – 人身傷害の危険
短絡が発生した場合の人身傷害の危険およびカメラ損傷のリスク(GigEカメラのみ該当)
短絡により、カメラハウジングの温度が極端に上昇することがあります。これによりカメラが損傷することがあります。また、ハウジングに触れると火傷などの負傷につながるおそれがあります。最悪の場合、過熱により火災が発生する可能性があります。これを防止するには、短絡時に各ワイヤーを流れる電流を制限するために、追加の対策を講じる必要があります。許容最大電流は2Aです。これを行うには、次の2つの方法があります。
- ヒューズを使用
- 限定された電源装置を使用
配線情報#
| PIN番号 | ワイヤーの色 | USB 3.0カメラ | GPIO付きGigEカメラ |
|---|---|---|---|
| 1 | 茶色 | GPIO(Line 3) | カメラの出力 |
| 2 | n/a | 接続なし | 接続なし |
| 3 | イエロー | GPIO(Line 4) | GPIO(Line 3) |
| 4 | n/a | 接続なし | 接続なし |
| 5 | n/a | 接続なし | 接続なし |
| 6 | 白/緑 | GPIO Ground | Camera Power Ground/GPIO Ground |
情報
最適なSN比を実現するには、両方のGPIOアース線をアースに接続する必要があります。さらに、GPIOラインのいずれかを使用していない場合は、そのGPIOラインの線もアースに接続します。
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)] |
| ホスト側コネクター | なし、オープンエンド |
| ケーブル断面積 | 2 × 2 × 0.14mm²(AWG26付近) |
| ケーブル直径 | 最大4.9mm |
| ワイヤー絶縁 | PVC |
| アウタージャケット | PVC |
| アウタージャケットの色 | イエロー |
| 最小曲げ半径 | 34.3mm(7 xケーブル径) |
| 最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
| 最大動作電圧 | お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。 |
| ワイヤー抵抗 | 142Ω/km以下 |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25~80°C |
プラグの仕様#
| 耐久性 | 抜き差しサイクル1000回超 |
| 接触抵抗 | 最大10mΩ |
| 接触めっき | 銀 |
| 保護等級 | IP40 |
| プラグ絶縁材 | ポリアミド/PBT |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section under "Models".