Basler Ext. Cable、ケーブルまたは電源用、HRS 6p付き、m/f、P#

情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
- ace USB 3.0
- ace GigE
- aviator CL
- ビート
- レーサーGigE
- racer CL
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2000030680 | 8 m |
ケーブル図面#
注意 – 感電および火災の危険
感電や火災の危険を避けるため、SELV(安全超低電圧)およびLPS(制限付き電源)のみを使用できます。
許容最大電流は2Aです。
power-I/O延長ケーブルを使用すると、カメラの動作に問題が発生する可能性があります。
延長ケーブルを使用すると、Baslerカメラ用に設計された標準power-I/Oケーブルの長さが最大18mまで延長されます。標準電源I/Oケーブルと比較すると、電源とカメラの間の電圧降下が大きくなります。したがって、次の側面を考慮する必要があります。
- これにより、カメラが適切に動作するために十分な電圧が供給されないリスクが高まります。
- 信号レイテンシーが高くなります。
- 無関係な信号を拾う可能性が高くなります。そのため、電磁妨害(EMI)および静電気放電(ESD)の問題が増える場合があります。
カメラの適切な動作を保証するために、十分な電圧の電力が電源から供給されていることを確認してください。カメラで使用できる電圧は、各カメラのユーザーマニュアルで指定されている強度以上である必要があります。
配線情報#
| PIN番号 | ワイヤーの色 | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | 茶色 | カメラのドキュメントを参照してください |
| 2 | 緑 | カメラのドキュメントを参照してください |
| 3 | ピンク | カメラのドキュメントを参照してください |
| 4 | グレー | カメラのドキュメントを参照してください |
| 5 | イエロー | カメラのドキュメントを参照してください |
| 6 | White | カメラのドキュメントを参照してください |
詳細については、各カメラのユーザードキュメントを参照してください。
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)] |
| ホスト側コネクター | Hirose 6ピン[HR10A-7J-6P(73)] |
| ケーブル断面積 | 3 x 2 x 0.14mm²(AWG21付近) |
| ケーブル直径 | 5.3 mm |
| ワイヤー絶縁 | PVC |
| アウタージャケット | PVC |
| 最小曲げ半径 | 固定設置:31.8mm(6 xケーブル径) 時折移動:79.5mm(15 xケーブル径) |
| 最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
| 最大動作電圧 | お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。 |
| ワイヤー抵抗 | 148Ω/km |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25~80°C(動作なし) |
プラグの仕様#
| 耐久性 | 抜き差しサイクル1000回超 |
| 接触抵抗 | 最小10mΩ。 |
| 接触めっき | 銀 |
| 保護等級 | IP40 |
| プラグ絶縁材 | ポリアミド/PBT |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section under "Models".
Basler製品ドキュメントに記載されていないカメラについては、Basler Webサイトの「ドキュメントのダウンロード」セクションを参照してください。