Basler Cable USB 3.0, USB‑C SL/A#

情報
このケーブルは、Stereo mini camerasに適しています。
| 注文番号 | ケーブル長 | 長さ許容差 |
|---|---|---|
| 2200002957 | 1 m | ±30 mm |
| 2200002958 | 2 m | ±30 mm |
| 2200002959 | 3 m | ±30 mm |
ケーブル図面#
転送レート#
| USB 2.0 | 480Mbps |
| USB 3.0 | 5Gbps |
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | Type C オス |
| ホスト側コネクター | Type A オス |
| ケーブル断面積 | 2 × 2 × AWG 28 + 1 × 2 × AWG 28 + 2 × AWG 24 |
| ケーブル直径 | 5.5 ± 0.2 mm |
| アウタージャケット | PVC 黒 |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
| 最大動作電圧 | お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。 |
| インピーダンス | 90 Ω ± 15 Ω |
| 絶縁抵抗 | 300 V DCで10 MΩ以上 |
| 減衰量 (1 m) | -1.5 dB (0.1 GHz時) -5 dB (1.25 GHz時) -7.5 dB (2.5 GHz時) -25 dB (7.5 GHz時) |
| 減衰量 (2 m、3 m) | -3 dB (0.1 GHz時) -9 dB (1.25 GHz時) -15 dB (2.5 GHz時) -31.5 dB (7.5 GHz時) |
| ペア内スキュー | 15 ps/m (200 ps立ち上がり時間、10~90 %) |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -10~50 °C |
概要#
| 適合性 | CE (RoHS を含む)、FCC お使いのケーブルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトの コンプライアンス セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
注意 – 過度の力を加えると、ケーブルが損傷するおそれがあります。
次の操作を行うと、ケーブルの個々のワイヤーが損傷する可能性があり、USB 3.0データ伝送が破壊される可能性があります。
- ケーブルに重い負荷をかける
- 機械的な衝撃または強い振動
- 引っかきや衝突などの外的な影響
- 最小曲げ半径より小さい半径で曲げる
ケーブルは注意して取り扱い、できるだけ曲げないようにしてください(取り付け時など)。
情報
ケーブルをカメラに接続する際は、カメラのUSB 3.0コネクターの位置によって、設置環境内でケーブルが誘導される方向が決まることを考慮してください。
カメラにケーブルを接続する前に、カメラモデルの仕様をご確認ください。カメラモデルの詳細については、Basler Stereo miniのセクションを参照してください。