Basler Cable USB 3.0、Micro B sl/A、P、8m#

情報
このケーブルは、aceおよびace 2カメラに適しています。
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2000034891 | 8 m |
ケーブル図面#
転送レート#
| USB 2.0 | 480Mbps |
| USB 3.0 | 5Gbps |
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | ねじ込み式Micro-B |
| ホスト側コネクター | タイプA、USB-IF適合 |
| ケーブル直径 | 最大8mm |
| 最小曲げ半径 | 125mm、固定設置 |
| 最大曲げサイクル | なし(固定設置のみ) |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
| 最大動作電圧 | お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。 |
環境仕様#
| 動作温度 | 最高70°C(動作なし) |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む)、UL Listed(未加工ケーブル) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
注意 – 過度の力を加えると、ケーブルが損傷するおそれがあります。
次の操作を行うと、ケーブルの個々のワイヤーが損傷する可能性があり、USB 3.0データ伝送が破壊される可能性があります。
- ケーブルに重い負荷をかける
- 機械的な衝撃または強い振動
- 引っかきや衝突などの外的な影響
- 最小曲げ半径より小さい半径で曲げる
ケーブルは注意して取り扱い、できるだけ曲げないようにしてください(取り付け時など)。
情報
ケーブルをカメラに接続する際は、カメラのUSB 3.0コネクターの位置によって、設置環境内でケーブルが誘導される方向が決まることを考慮してください。
ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。