コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Cable USB 3.0、Micro B 90° A1 sl/A(下方アングル)、P#

タイプAプラグ/Micro-Bプラグ、ねじロック付き、90°アングル付きデータ伝送用USB 3.0ケーブル。

Cable USB 3.0 Micro B 90° A1 SL/A(下方アングル、P)

情報

このケーブルは、aceおよびace 2カメラに適しています。

注文番号 ケーブル長
2000036369 1 m
2000035994 3 m
2000035995 5 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

aceカメラに接続されたケーブル#

aceカメラに接続されたケーブル

ace 2カメラに接続されたケーブル#

ace 2カメラに接続されたケーブル

転送レート#

2000036369/2000035994/2000035595
USB 2.0 480Mbps
USB 3.0 5Gbps

物理的仕様#

2000036369/2000035994/2000035595
カメラ側コネクター ねじ込み式Micro-B
ホスト側コネクター タイプA、USB-IF適合
ケーブル直径 最大6.2mm
最小曲げ半径 125mm、固定設置
最小曲げサイクル数 なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

2000036369/2000035994/2000035595
最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。

環境仕様#

2000036369/2000035994/2000035595
動作温度 最高70°C(動作なし)

概要#

2000036369/2000035994/2000035595
適合性 CE(RoHSを含む)、UL Listed(未加工ケーブル)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年
注意 – 過度の力を加えると、ケーブルが損傷するおそれがあります。

次の操作を行うと、ケーブルの個々のワイヤーが損傷する可能性があり、USB 3.0データ伝送が破壊される可能性があります。

  • ケーブルに重い負荷をかける
  • 機械的な衝撃または強い振動
  • 引っかきや衝突などの外的な影響
  • 最小曲げ半径より小さい半径で曲げる

ケーブルは注意して取り扱い、できるだけ曲げないようにしてください(取り付け時など)。

情報

ケーブルをカメラに接続する際は、カメラのUSB 3.0コネクターの位置によって、設置環境内でケーブルが誘導される方向が決まることを考慮してください。

ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。