コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler ケーブル GMSL、FAKRA-Z、1x F/F#

FAKRA-Z コネクタを備えたデータ伝送用 FAKRA-Z ケーブル。

ケーブル GMSL、FAKRA-Z、1x F/F

情報

このケーブルは、ace 2 GMSL カメラに適しています。

注文番号 ケーブル長
2200002798 3 m
2200002799 5 m
2200002800 10 m
2200002801 15 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

物理的仕様#

2200002798 / 2200002799 / 2200002800 /
2200002801
コネクター FAKRA-Z、メス、色: ウォーターブルー (RAL 5021)
ケーブル直径 最大 3.45 mm
ケーブルシールド 二重編組、すずめっき銅
アウタージャケット ポリウレタン、黒
最小曲げ半径 (固定) 13.8 mm
最小曲げ半径 (可動) 34.5 mm
最小曲げサイクル数 500 万回
ドラッグチェーン用途に最適 はい
ロボティクス用途に最適 はい

コネクターの仕様#

2200002798 / 2200002799 / 2200002800 /
2200002801
カメラ側およびホスト側のコネクタタイプ FAKRA-Z、メス、色: ウォーターブルー (RAL 5021)

注意 – ケーブルを不適切に取り外すと、コネクタが破損するおそれがあります。

FAKRA コネクタには、確実な接続を確保するためにかみ合わせる必要があるロック機構が備わっています。取り外す際に FAKRA コネクタの破損を避けるため、次の手順に従ってください。

リリースレバー (1) をしっかりと押し下げ、押したままコネクタを接続機器側 (2) に少し押し込みます。その後、レバーを押したまま、コネクタを機器から慎重に引き抜きます (3)。

FAKRA ケーブルの取り外し

電気仕様#

2200002798 / 2200002799 / 2200002800 /
2200002801
最大動作電圧 (ケーブル) 60 V
最大定格電流 3 A
特性インピーダンス 50 Ω
周波数 DC 0~6 GHz
挿入損失 (3 GHz) -1.15 dB/m (公称)
挿入損失 (6 GHz) -1.7 dB/m (公称)

環境仕様#

2200002798 / 2200002799 / 2200002800 /
2200002801
動作温度(固定) -40~80 °C(-10~176 °F)
動作温度(可動) -5~60 °C(23~140 °F)

概要#

2200002798 / 2200002799 / 2200002800 /
2200002801
適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリア・ラインスキャンカメラセクションにあります。