コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

BaslerケーブルGigE、Cat6a、RJ45 sl hor/RJ45、S#

GigE cable for data transmission with RJ45 plug with horizontal locking screws on the camera side.

Basler Cable GigE、Cat6a、RJ45 sl hor、S

情報

The cable is suitable for the following GigE camera models:

  • ace 2
  • ace
  • aviator
  • racer
  • Basler ToFカメラ
注文番号 ケーブル長
2200000622 5 m
2200000623 10 m
2200000624 20 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

転送レート#

2200000622/2200000623/2200000624
1GigE(1000BASE-T) 1000Mbps
5GigE(5GBASE-T) 5000Mbps
10GigE(10GBASE-T) 10000Gbps

物理的仕様#

2200000622/2200000623/2200000624
カメラ側コネクター RJ45(水平ねじ込み式)
ホスト側コネクター RJ45
ケーブル直径 最大6.7mm
最小曲げ半径 33mm、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

2200000622/2200000623/2200000624
最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。

環境仕様#

2200000622/2200000623/2200000624
動作温度 最高60°C(動作なし)

概要#

2200000622/2200000623/2200000624
適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年
注意 – 過度の力を加えると、ケーブルが損傷するおそれがあります。

次の操作を行うと、ケーブルの個々のワイヤーが損傷する可能性があり、USB 3.0データ伝送が破壊される可能性があります。

  • ケーブルに重い負荷をかける
  • 機械的な衝撃または強い振動
  • 引っかきや衝突などの外的な影響
  • 最小曲げ半径より小さい半径で曲げる

ケーブルは注意して取り扱い、できるだけ曲げないようにしてください(取り付け時など)。

Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section.

Basler製品ドキュメントに記載されていないカメラについては、Basler Webサイトの「ドキュメントのダウンロード」セクションを参照してください。