コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

BaslerケーブルGigE、Cat 6、RJ45 sl hor/RJ45、DrC、P#

GigE cable for data transmission with RJ45 plug with horizontal locking screws on the camera side. The twisted, shielded cable has an RJ45 click-lock plug on the host side and is suitable for drag chain applications.

BaslerケーブルGigE、Cat 6、RJ45 sl hor/RJ45、DrC、P

情報

The cable is suitable for the following GigE camera models:

  • ace 2
  • ace
  • aviator
  • racer
  • Basler ToFカメラ
注文番号 ケーブル長
2000027038 5 m
2000028341 10 m
2000027039 20 m
2000029551 25 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

物理的仕様#

2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551
カメラ側コネクター RJ45(水平ねじ込み式)
ホスト側コネクター RJ45
ケーブル直径 6.4 mm max.
最小曲げ半径 40 mm, fixed installation
60 mm, drag chain installation
最大曲げサイクル 1 mio. cycles
ドラッグチェーン用途に最適 はい
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551
最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。

概要#

2000027038 / 2000028341 / 2000027039 / 2000029551
適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

ドラッグチェーン用途に対する適性#

このシリーズのすべてのケーブルは、ドラッグチェーン用途での使用について試験され、適していることが宣言されています。試験条件については、下図を参照してください。ケーブルは、100万回の曲げに対して保証されています。

情報

曲げ半径は曲げサイクル数に影響します。
試験中に使用した曲げ半径よりも曲げ半径が大きいと、曲げサイクル数が増加します。曲げ半径を小さくすると、反対の効果があり、曲げサイクル数は減少します。

ドラッグチェーン適合性試験条件

Read the topic about your camera model before connecting the cable to the camera. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section.

Basler製品ドキュメントに記載されていないカメラについては、Basler Webサイトの「ドキュメントのダウンロード」セクションを参照してください。