Basler Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC#

情報
このケーブルは、以下のGigEカメラモデルに適しています。
- ace 2 IP67
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200002422 | 5 m |
| 2200002423 | 10 m |
| 2200002424 | 15 m |
| 2200002425 | 20 m |
| 2200002426 | 25 m |
ケーブル図面#

物理的仕様#
| 2200002422 / 2200002423 / 2200002424 / 2200002425 / 2200002426 | |
|---|---|
| カメラ側コネクター | M12 Xコード8ピンオス型コネクタ |
| ホスト側コネクター | RJ45オス型コネクタ |
| ケーブル直径 | 6.6 ± 0.2 mm(最大) |
| 最小曲げ半径 | 40 mm(固定配線) 60 mm(ケーブルベア配線) |
| 最大曲げサイクル | 100万回 |
| ドラッグチェーン用途に最適 | はい |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
概要#
| 2200002422 / 2200002423 / 2200002424 / 2200002425 / 2200002426 | |
|---|---|
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
ドラッグチェーン用途に対する適性#
このシリーズのすべてのケーブルは、ドラッグチェーン用途での使用について試験され、適していることが宣言されています。試験条件については、下図を参照してください。ケーブルは、100万回の曲げに対して保証されています。
情報
曲げ半径は、曲げサイクル数に影響を与えます。
テストで使用したものよりも大きな曲げ半径を使用すると、曲げサイクル数が増加します。より小さな曲げ半径では逆の効果が生じ、曲げサイクル数が大幅に減少します。
ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。
Basler製品ドキュメントに記載されていないカメラについては、Basler Webサイトの「ドキュメントのダウンロード」セクションを参照してください。