Basler Cable CXP、Micro-BNC x2(HD-BNC)、P#

情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
- ace 2 V
- boost
- racer 2 S
- racer 2 L
| 注文番号 | ケーブル長 |
|---|---|
| 2200000320 | 3 m |
| 2200000321 | 5 m |
| 2200000322 | 10 m |
ケーブル図面#
物理的仕様#
| 2200000320/2200000321/2200000322 | |
|---|---|
| カメラ側コネクター | Micro-BNC(HD-BNC) |
| ホスト側コネクター | Micro-BNC(HD-BNC) |
| ケーブル直径 | 4.3mm |
| ケーブル断面積 | AWG 23 – 0.269 |
| ケーブルシールド | アルミニウム製マイラーテープ |
| アウタージャケット | PVC |
| 最小曲げ半径 | 20mm |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
コネクターの仕様#
| 2200000320/2200000321/2200000322 | |
|---|---|
| タイプ | Micro-BNC(HD-BNC) |
| 最大減衰量 | 6.250GHz(12.5Gbps)で-17.0dB |
電気仕様#
| 2200000320/2200000321/2200000322 | |
|---|---|
| 最大動作電圧 | 30VDC AC/DC |
| 最大定格電流 | 1 A |
| 特性インピーダンス | 75±4Ω |
| 最大DC往復抵抗 | 4.98 Ω |
| 周波数 | 0~6.25GHz(12.5Gbps) |
トランスミッション仕様#
| 2200000320/2200000321/2200000322 | |
|---|---|
| 反射減衰量 | -20dB@0~500MHz -15dB@500MHz~6.25GHz |
環境仕様#
| 2200000320/2200000321/2200000322 | |
|---|---|
| 動作温度 | -20~60°C(-4~140°F) |
概要#
| 2200000320/2200000321/2200000322 | |
|---|---|
| 適合性 | CE(RoHSを含む) お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。
取り付け方法については、ハードウェアのインストール(CoaXPressカメラ)のトピックで説明しています。