コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

動作情報 (Basler Camera Lights)#

このトピックでは、Basler Camera Lightsの操作に関する情報を提供します。

Light Control機能#

Basler Camera Lights (CSS) にはコントローラーが内蔵されており、カメラのLight Control機能を使用して操作できます。カメラのファームウェアに応じて、以下のいずれかのトピックを使用してください。

  • レガシーファームウェアを搭載したカメラ (Peripheral Devices Controlなし): Basler Camera Lightsは、Light Control (ace U/L)機能で動作します。これは、Basler ace U/Lカメラ、およびPeripheral Devices Control機能が含まれていないファームウェアを搭載したBasler ace 2、boost R、dart Mカメラに適用されます。
  • Peripheral Devices Controlを含むファームウェアを搭載したカメラ: Basler Camera Lightsは、Peripheral Devices Control機能の一部であるLight Control機能で動作します。

いずれの場合も、別売りのLight Controllerは必要ありません。パラメーター名は、2つのファームウェアのバリエーション間で異なります。パラメーター名の変更の概要については、互換性とパラメーターのマッピングを参照してください。

動作制限#

Basler Camera Lightを操作する際は、以下の制限事項を守ってください。

  • Basler Camera Lightをオーバードライブさせる場合は、カメラを毎秒60フレームを超える速度で動作させないでください。これを行わないと、カメラとライトが予期しない動作を示す可能性があります。手順はカメラのファームウェアによって異なるため、オーバードライブについては2つのトピックで説明されています。
  • Basler Camera Lightを100%の輝度で操作する場合は、パルスレートが毎秒200パルス (PPS) を超えないようにしてください。
  • Basler Camera Lights use pulse width modulation (PWM). If you're using very short exposure times (<500 µs) and a brightness value other than 100 %, PWM can lead to brightness fluctuations or to stripes in rolling shutter cameras.

Camera Lights の安全機能#

Basler Camera Lightsで、ストロボ時間とデューティサイクルに対して輝度が高すぎる場合、ストロボ時間が短縮されるか、トリガーが無視されます。以下の表を参照してください。

必要な明るさ 最大ストロボ持続時間 最大デューティサイクル
0~100% - 100 %
101~200% 30ms 30 %
201~300% 10ms 20 %
301~500% 2ms 10 %
501~1000% 1ms 5 %