設置 (Basler Lights)#
ハードウェア#
マウント#
すべての Basler Lights には、作業環境にライトをしっかりと固定するための取り付け穴があります。必要なネジの詳細については、お使いのライトの製品トピックにある 機械的仕様 セクションを参照してください。
分解図の例#
次の分解図の例は、Basler Ring Light、Flat Dome Light M、および Flat Dome Light L を Basler ace または Basler ace 2 カメラに取り付ける方法を示しています。
Basler Ring Light
Basler Flat Dome Light M
Basler Flat Dome Light L
さまざまなライトアクセサリについては、Basler ウェブサイトを参照してください。
外部コントローラーとライトの接続#
警告 – 感電の危険
電源を入れたまま Basler Light を接続すると、感電、火災、またはライトの破損につながるおそれがあります。
Basler Light を接続する前に、電源がオフになっていることを確認してください。
SLP Strobe Controller#
Basler Light の制御には、Basler SLP Strobe Controller の使用をお勧めします。SLP Strobe Controller をライトに接続する方法の詳細については、Basler SLP Strobe Controller のドキュメントを参照してください。
ライトの操作#
情報
Basler Light をカメラモデルに接続する方法については、カメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは エリアスキャンカメラ / ラインスキャンカメラ セクションにあります。カメラトピックの「物理インターフェイス」セクションでは、I/O ラインの総数、ラインのフォーマット(フォトカプラ絶縁型または GPIO)、およびピン配置について説明しています。
コネクターのピン番号#

情報
一部のライトには M12 5ピンコネクタが装備されており、他の Basler Lights には M8 4ピンコネクタが装備されています。どちらのコネクタも、設置には同じピン配列を使用します。
内部コントローラー(電圧制御モード)#
ライトのコネクターのピン割り当ては、ライトを連続的に操作するか、ストロボモードで操作するかによって異なります。詳細については、次の表を参照してください。
連続動作#
注意 – ピンを正しく接続しないと、ライトが損傷するおそれがあります。
確実に次の表の説明に従ってピンを接続してください。指定以外の接続を行うと、ライトが損傷するおそれがあります。
| ピン | 機能 | ケーブル M8(アキシャル)の配線色 注文番号: 2200000898, 2200000899, 2200000900 |
|---|---|---|
| 1 | 24 VDC | 茶色 |
| 2 | 接続なし | White |
| 3 | 24 VDC | 青 |
| 4 | アース/LED(-) | Black |
| 5(M12のみ) | 未使用 | - |
ライトを継続的に動作させるには:
- ピン1とピン3に24VDCを供給します。
- ピン4を接地します。
ストロボモード#
注意 – ピンを正しく接続しないと、ライトが損傷するおそれがあります。
確実に次の表の説明に従ってピンを接続してください。指定以外の接続を行うと、ライトが損傷するおそれがあります。
| ピン | 機能 | ケーブル M8(アキシャル)の配線色 注文番号: 2200000898, 2200000899, 2200000900 |
|---|---|---|
| 1 | 24 VDC | 茶色 |
| 2 | 接続なし | White |
| 3 | トリガーソース(5~24VDC) | 青 |
| 4 | アース/LED(-) | Black |
| 5(M12のみ) | 未使用 | - |
外部コントローラー(現在の制御モード)#
注意 – ピンを正しく接続しないと、ライトが損傷するおそれがあります。
-
ピン1:外部LEDコントローラーをピン1に接続しないでください。
-
ピン2:外部LEDコントローラーでのみピン2を使用してください。
| ピン | 外部コントローラー | ケーブル M8(アキシャル)の配線色 注文番号: 2200000898, 2200000899, 2200000900 |
|---|---|---|
| 1 | 接続なし | 茶色 |
| 2 | LED(+) | White |
| 3 | 接続なし | 青 |
| 4 | アース/LED(-) | Black |
| 5(M12のみ) | 未使用 | - |
SLP Strobe Controller#
SLP Strobe Controllerを使用してライトを操作する方法の詳細については、「Basler SLP Strobe Controller」ドキュメントを参照してください。