コンテンツにスキップ
STAGING SERVER

Heat Sink for Basler ace 2 Cameras#

The heat sink for Basler ace 2 cameras provides an efficient way for heat dissipation during camera operation.

ヒートシンクの取り付けは、お使いのアプリケーションで、お使いのカメラモデルのトピックの「環境要件」セクションで指定されている最大動作温度を超えた場合にのみ必要です。すべてのace 2カメラモデルに適しています。

Heat Sink for Basler ace 2 Cameras

  • 注文番号:2200000998
  • ヒートシンクには、ヒートシンクをカメラに取り付けるための3本のネジが付属しています。

Technical Drawings#

Basler ace 2 Heat Sink Dimensions

Mounting Heat Sink

物理的仕様#

寸法 Technical Drawingsを参照してください
材料 透明陽極処理アルミニウム
Thermal Resistance 2.1K/W
ネジ M3 × 5mm、A2

概要#

RoHS適合 はい
保証 1年

For more information about your camera, installation, and providing heat dissipation, read the topic about your Basler ace 2 camera model as well as the hardware installation topic for GigE cameras or USB 3.0 cameras and the Providing Heat Dissipation topic.