Heat Sink for Basler boost R Cameras#
情報
This heat sink isn't suitable for Basler boost V cameras.
ヒートシンクの取り付けは、お使いのアプリケーションで、お使いのカメラモデルのトピックの「環境要件」セクションで指定されている最大動作温度を超えた場合にのみ必要です。
- 注文番号:2200000317
- ヒートシンクには、カメラの側面にマウントするための2本のネジが付属しています。
最適な冷却効果を得るために、Baslerはカメラの両側で2つのヒートシンクを使用することをお勧めします。
Technical Drawings#
物理的仕様#
寸法 | Technical Drawingsを参照してください |
材料 | 黒色陽極処理アルミニウム |
Thermal Resistance | 2.8K/W |
ネジ | M4 × 12mm、A2 |
概要#
RoHS適合 | はい |
保証 | 1年 |
カメラ、取り付け、放熱の提供の詳細については、boostカメラモデルに関するトピック、Hardware InstallationおよびProviding Heat Dissipationトピックを参照してください。