Basler ライト#
ライトにはさまざまなサイズや異なるLEDカラーが用意されており、IP67対応バージョンもあります。また、Baslerでは短波赤外(SWIR)および紫外線(UV)の波長域に対応したライトも提供しています。
Basler Lightsは、Baslerのカメラやレンズ、および外部のBasler SLP Strobe Controllerと組み合わせて最適に動作するように設計されています。
ライトには、電圧制御モードと電流制御モードの2つの動作モードがあります。
- 電圧制御モードでは、ライトの動作に外部コントローラーは必要ありません。連続動作で使用することも、任意のトリガーで制御することもできます。
- 電流制御モードでは、外部コントローラー(SLP Strobe Controllerなど)が必要です。電流制御モードにより、オーバードライブ保護などの機能を使用してライトを操作できます。
ライトには赤、白、青、赤外の4色のLEDが用意されています。LEDの色は製品名に示されています。例えば、Basler Light Bar-10x100-Redには赤色のLEDが搭載されています。
SWIRライトは、1050 nmなどの異なる波長に対応しています。波長は製品名に示されています。例えば、Basler Light Bar-17x100-1050は1050 nmの波長に適しています。
UVライトは、365 nmおよび395 nmの波長に対応しています。
アプリケーションに適したライトを見つけるには、Baslerウェブサイトにアクセスしてください。
ライトの種類#
| バーライト | - 10x100-x, 10x165-x, 10x200-x, 10x300-x, 10x400-x, 10x500-x - 17x100-Power-x, 17x200-Power-x, 17x300-Power-x - 17x100-SWIR, 17x200-SWIR, 17x300-SWIR - 17x100-UV, 17x200-UV, 17x300-UV |
| ワイドバーライト | - 45x100-x, 45x200-x, 45x300-x, 45x400-x - 45x100-Power-x, 45x200-Power-x, 45x300-Power-x - 45x100-SWIR, 45x200-SWIR - 45x100-UV |
| Area Bar ライト | - 90x100-x, 90x200-x, 90x300-x |
| リングライト | - 70-x, 100-x, 120-x - 100-Power-x, 120-Power-x - 100-SWIR, 120-SWIR - 100-UV, 120-UV |
| バックライト | - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x |
| Flat Dome Lights | - 50x100-x, 100x100-x, 100x200-x, 200x200-x, 200x300-x |
| Dome Lights | - 50-x, 100-x, 200-x, 300-x |
| Dark Field Lights | - 50-x, 75-x, 100-x |
| Spotlights | - 13-x, 26-x |
| Coaxial Lights | - 100x100-x, 200x200-x |