コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Spot-26FWHM-x#

Basler スポットライトは、長距離にある対象物の照明に使用できます。

Basler Light Spot

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Spot-26FWHM-Red Basler Light Spot-26FWHM-White Basler Light Spot-26FWHM-Blue Basler Light Spot-26FWHM-Infrared
注文番号 2200000856 2200000752 2200000825 2200000887
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
ビーム角度 26° 26° 26° 26°
推奨されるライト撮影距離 50~500mm 50~500mm 50~500mm 50~500mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) RG1 RG1 RG2 RG2
Basler Light Spot-26FWHM-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、UKCA
ご使用のライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

LED仕様#

スポットライトシリーズ26FWHM-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
818

赤色LEDの放射パワー(mW)
360
青色LEDの放射パワー
(mW)
TBD

IR LEDの放射パワー(mW)
2622

電気仕様#

スポットライトシリーズ26FWHM-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC ± 10%、
8W
電流制御モードに必要な電流 600mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
900mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
1200mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
1500mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

スポットライトシリーズ26FWHM-x
寸法
(H x W x D)
56 x 46 x 46mm
重量 200 g
材料 PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

スポットライトの寸法#

Basler Spotlight 26FWHMx

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の参照モデルに基づいています:BL Spot-26FWHM-White

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度