Basler Light Spot-13FWHM-x#

主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
| Basler Light Spot-13FWHM-Red | Basler Light Spot-13FWHM-White | Basler Light Spot-13FWHM-Blue | Basler Light Spot-13FWHM-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 注文番号 | 2200000855 | 2200000751 | 2200000824 | 2200000886 |
| ピーク波長 | 625nm | - | 465nm | 850 nm |
| 色温度 | - | 5000 K | - | - |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
| ビーム角度 | 13° | 13° | 13° | 13° |
| 推奨されるライト撮影距離 | 100~700mm | 100~700mm | 100~700mm | 100~700mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | RG1 | RG1 | RG2 | RG2 |
| Basler Light Spot-13FWHM-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、UKCA ご使用のライトモデルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
LED仕様#
| スポットライトシリーズ13FWHM-x | |
|---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 818 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 348 |
| 青色LEDの放射パワー (mW) | TBD |
IR LEDの放射パワー(mW) | 2532 |
電気仕様#
| スポットライトシリーズ13FWHM-x | |
|---|---|
| 電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC ± 10%、 8W |
| 電流制御モードに必要な電流 | 600mA |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 900mA |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 1200mA |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 1500mA |
| ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
| スポットライトシリーズ13FWHM-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 56 x 46 x 46mm |
| 重量 | 200 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング |
| コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
スポットライトの寸法#
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#

情報
図は次の参照モデル(BL Spot-13FWHM-White)に基づいています。
スペクトル#
均一性#

情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。