Basler Light Ring-70OD-x#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
| Basler Light Ring-70OD-Red | Basler Light Ring-70OD-White | Basler Light Ring-70OD-Blue | Basler Light Ring-70OD-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 注文番号 | 2200000838 | 2200000734 | 2200000807 | 2200000869 |
| ご注文番号、IP67ライト | 2200002467 | 2200002466 | 2200002468 | 2200002469 |
| ピーク波長 | 625nm | - | 465nm | 850 nm |
| 色温度 | - | 5000 K | - | - |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
| 発光エリア | 53~72mm | 53~72mm | 53~72mm | 53~72mm |
| 推奨されるライト撮影距離 | 75~200mm | 75~200mm | 75~200mm | 75~200mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | 免除 | 免除 | RG1 | 免除 |
| Basler Light Ring-70OD-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE(RoHSを含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA お使いの照明モデルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
LED仕様#
| リングライトシリーズ70OD-x | |
|---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 835 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 1140 |
| 青色LEDの放射パワー (mW) | 1770 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 1090 |
電気仕様#
| リングライトシリーズ70OD-x | |
|---|---|
| 電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC ± 10%、 6W |
| 電流制御モードに必要な電流 | 赤、白、青:300mA 赤外線:450mA |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:600mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青:900mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青:1200mA 赤外線:900mA |
| 赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 1350mA |
| ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
| リングライトシリーズ70OD-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 80 x 92 x 12mm |
| 重量 | 120 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
| コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
リングライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#

情報
図は次の基準モデルに基づいています:BL Ring-70OD-White。
スペクトル#
均一性#

情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。