コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Ring-120OD-x#

Baslerリングライトは通常カメラの周囲に配置され、明視野照明を必要とするさまざまな用途に使用できます。

Basler Light Ring

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Ring-120OD-Red Basler Light Ring-120OD-White Basler Light Ring-120OD-Blue Basler Light Ring-120OD-Infrared
注文番号 2200000839 2200000735 2200000808 2200000870
ご注文番号、IP67ライト 2200002475 2200002474 2200002476 2200002477
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 87~121mm 87~121mm 87~121mm 87~121mm
推奨されるライト撮影距離 150~300mm 150~300mm 150~300mm 150~300mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 RG1 免除
Basler Light Ring-120OD-x
適合性 CE(RoHS対応を含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上記の表の「ご注文番号、IP67」に記載されているライトはIP67に準拠しています。その他のライトはすべてIP54準拠のみとなります。
お持ちのライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

LED仕様#

リングライトシリーズ120OD-x
白色および青色 LED の
発光電力(ルーメン)
1675

赤色LEDの放射パワー(mW)
2280
青色LEDの放射パワー
(mW)
3540

IR LEDの放射パワー(mW)
2180

電気仕様#

リングライトシリーズ120OD-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
11W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:600mA
赤外線:900mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:1200mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:1800mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:2400mA
赤外線:1800mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
2700mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

リングライトシリーズ120OD-x
寸法
(H x W x D)
130 x 141 x 14mm
重量 300 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

リングライトの寸法#

Basler Ring Light 120ODx

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデル(BL Ring-120OD-White)に基づいています。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度