Basler Light Ring-120OD-SWIR#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズと波長範囲
一般仕様#
| Basler Light Ring-120OD-1050 | Basler Light Ring-120OD-1200 | Basler Light Ring-120OD-1300 | Basler Light Ring-120OD-1450 | Basler Light Ring-120OD-1550 | Basler Light Ring-120OD-1650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文番号 | 2200001602 | 2200001603 | 2200001604 | 2200001605 | 2200001606 | 2200001607 |
| ピーク波長 | 1050 nm | 1200 nm | 1300 nm | 1450 nm | 1550 nm | 1650 nm |
| 発光エリア | 121 mm(外径) | 121 mm(外径) | 121 mm(外径) | 121 mm(外径) | 121 mm(外径) | 121 mm(外径) |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 |
| Basler Light Ring-120OD-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、UKCA お使いのライトモデルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
放射輝度#
| 放射輝度(W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Ring-120OD-1050 | 23 |
| Basler Light Ring-120OD-1200 | 5.0 |
| Basler Light Ring-120OD-1300 | 4.6 |
| Basler Light Ring-120OD-1450 | 4.0 |
| Basler Light Ring-120OD-1550 | 2.5 |
| Basler Light Ring-120OD-1650 | 2.1 |
電気仕様#
| Basler Light Ring-120OD-x | |
|---|---|
| 電圧制御モードに必要な電力 (120OD-1050) | 24 VDC / 29 W |
| 電圧制御モードに必要な電力 (120OD-1200/1300/1450) | 24 VDC / 25 W |
| 電圧制御モードに必要な電力 (120OD-1550) | 24 VDC / 24 W |
| 電圧制御モードに必要な電力 (120OD-1650) | 24 VDC / 23 W |
| 電流制御モードに必要な電流 | 1500mA |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 2400 mA |
| ストロボモードの推奨最大 LED 電流 (デューティ比 1%、パルス幅 100 μs) | 3600mA |
機械的仕様#
| Basler Light Ring-120OD-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 141 x 130 x 44 mm |
| 重量 | 750 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング |
| コネクター | M12 5ピン オス |
リングライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
SWIR ライトには M12 5 ピンコネクターが装備されています。インストールの詳細については、ここを参照してください。
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。