コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Ring-100OD-Power-x#

Baslerリングライトは通常カメラの周囲に配置され、明視野照明を必要とするさまざまな用途に使用できます。

Basler Light Ring

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • Intelligent Light Control (ILC): Baslerカメラによる直接的なライト制御で、外部Light Controllerが不要になります。
  • 統合型LEDドライバ 2つのライトコントロールモードを搭載:
  • 両方のライトコントロールモードで使用可能なOverdrive option:
    追加のハードウェアなしで光量を増加(Overdriving Light Devicesを参照)
  • Automatic light detection:カメラが接続されたBasler Lightを自動的に識別し、適切な動作設定と保護設定を適用します。
  • BaslerカメラによるGenICam準拠の制御:pylon Software SuiteなどのGenICam互換ソフトウェアを使用して、Baslerカメラから直接、明るさ、ストロボ、連続点灯動作を完全に制御できます。
  • 統合された保護メカニズム:過度なトリガーや熱的な過負荷からの保護により、信頼性の高い動作が保証され、耐用年数全体にわたってライトが保護されます。
  • 外部コントローラのサポート:任意の外部Light Controllerを介してExternal Control Modeで動作させることもできます。

旧世代のライトと新しいBasler Lights#

情報

旧世代のBasler Lightsと新しいBasler Lights:

  • 旧世代のBasler Lightsは、ILCなし(Intelligent Light Controlなし)のライトでした。これらのライトには、制御用の独立したコントローラが必要でした。
    旧世代のILCなしBasler Lightsに関するマニュアルは、現在のBasler Product Documentationには含まれてなくなりました。これらの製品に関する情報が必要な場合は、こちらをクリックしてダウンロードできる、以前のバージョンのオフラインマニュアルを参照してください。
  • どのタイプのライトが設置されているかを確認するには、Basler Lightに記載されているリビジョン番号(例: 2200000841-05)を確認します。注文番号の後の最後の2桁は、ライトのリビジョンを示しています。リビジョン05以降は、Intelligent Light Control(ILC)を備えた、つまりコントローラが統合されたBasler Lightsを示します。リビジョン番号が05未満の場合は、ILCを持たず、したがってコントローラが統合されていない旧世代のBasler Lightsを示します。

ライトのリビジョン05におけるピン配置の変更#

情報

Intelligent Light Control(ILC)を持たない旧世代のBasler Lightsから、ILCを備えた現在のBasler Lightsにかけて、ピン配置が変更されています。

配線の適応が必要な場合

  • 旧世代のBasler LightをILC(Intelligent Light Control)付きの新しいBasler Lightに交換し、かつ外部コントローラ(Basler SLP Controllerまたはサードパーティ製コントローラ)を使用する場合は、それに応じてピン配置を調整する必要があります。これは、ILC付きBasler Lightsのピン配置が旧世代のBasler Lightsとは異なるためです。
    旧世代のピン配置を使用した場合、新しいライトは点灯しません。
  • ライトを接続する際に、正しいピン配置を使用していることを確認してください。

詳細情報

一般仕様#

Basler Light Ring-100OD-Power-Red Basler Light Ring-100OD-Power-White Basler Light Ring-100OD-Power-Blue Basler Light Ring-100OD-Power-Infrared
注文番号、IP54ライト 2200001506 2200001505 2200001507 2200001508
ご注文番号、IP67ライト 2200002479 2200002478 2200002480 2200002481
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm 67 ~ 101 mm
推奨されるライト撮影距離 250 ~ 700 mm 250 ~ 700 mm 250 ~ 700 mm 250 ~ 700 mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Ring-100OD-Power-x
適合性 CE(RoHS対応を含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上記の表の「ご注文番号、IP67」に記載されているライトはIP67に準拠しています。その他のライトはすべてIP54準拠のみとなります。
お持ちのライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

LED仕様#

リングライトシリーズ 100OD-Power-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
1720

赤色LEDの放射パワー(mW)
3070
青色LEDの放射パワー
(mW)
4660

IR LEDの放射パワー(mW)
2860

電気仕様#

これらの値は、
IP54およびIP67のライトに有効です。
ホワイト、
5000 K
レッド、
625 nm
ブルー、
465 nm
IR、
850 nm
必要な電圧 24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
連続点灯に必要な
電力
13.5 W 9.9 W 13.7W 9.8 W
連続点灯時の最大
LED電流
(明るさ100 %)
675mA 675mA 675mA 900mA
オーバードライブ動作 例1:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
1013 mA、
60 %、
200 ms
1013 mA、
60 %、
200 ms
1013 mA、
60 %、
200 ms
1350 mA,
40 %,
10 ms
オーバードライブ動作 例2:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
1350 mA、
40 %、
100 ms
1350 mA、
40 %、
100 ms
1350 mA、
40 %、
100 ms
1800 mA,
20 %,
5 ms
オーバードライブ動作 例3:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
2025 mA、
20 %、
50 ms
2025 mA、
20 %、
50 ms
2025 mA、
20 %、
50 ms
2700 mA,
10 %,
1 ms
オーバードライブ動作 例4:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
2700 mA、
10 %、
10 ms
2700 mA、
10 %、
10 ms
2700 mA、
10 %、
10 ms
3600 mA,
5 %,
200 μs
オーバードライブ動作時の
推奨最小フラッシュ時間(下記を参照)
100 μs 100 μs 100 μs 100 μs

情報

  • 上の表の例1~4は、あくまでも参考限界値です。
    LED電流、デューティ比、および最大パルス幅をより低い値に設定することも可能です。
  • オーバードライブ動作での推奨最小フラッシュ時間について:トリガー信号から LED が点灯するまでのレイテンシーは最大約 30 μs です。そのため、表に示されている推奨最小フラッシュ時間は 100 μs となります。

機械的仕様#

リングライトシリーズ 100OD-Power-x
寸法
(H x W x D)
110 x 121 x 14 mm
重量 225 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

リングライトの寸法#

Basler Ring Light 100OD-Power-x

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

現在のBasler Lightでは、CONEC製のM8 4ピンコネクタモデル(品番:42-01033)を使用しています。

情報

ライトコネクタのピン配列は、内蔵コントローラー(内部制御)を使用してライトを動作させるか、外部コントローラーを使用して動作させるかによって異なります。詳細は、Controlling Basler Lights セクションのトピックにある該当する表を参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデルに基づいています: BL Ring-100OD-Power-White。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度