コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Flat Dome-100x100-x#

Basler Flat Dome Lightsは、反射物体の明視野照明を伴うさまざまな用途に使用できます。

Basler Light Flat Dome

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Flat Dome-100x100-Red Basler Light Flat Dome-100x100-White Basler Light Flat Dome-100x100-Blue Basler Light Flat Dome-100x100-Infrared
注文番号 2200000834 2200000730 2200000803 2200000865
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 100 x 100mm 100 x 100mm 100 x 100mm 100 x 100mm
レンズ穴(直径) 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
推奨されるライト撮影距離 100~350mm 100~350mm 100~350mm 100~350mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 免除 免除
Basler Light Flat Dome-100x100-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、UKCA
お使いのライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

LED仕様#

フラットドームライトシリーズ100x100-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
1050

赤色LEDの放射パワー(mW)
3080
放射束:
青色LED (mW)
TBD

IR LEDの放射パワー(mW)
1480

電気仕様#

フラットドームライトシリーズ100x100-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
11W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:600mA
赤外線:900mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:1200mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:1800mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:2400mA
赤外線:1800mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
2700mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

フラットドームライトシリーズ100x100-x
寸法
(H x W x D)
140 x 130 x 12mm
重量 360 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

フラットドームライトの寸法#

Basler Flat Dome Light 100x100x

コネクターのピン番号#

コネクタピン番号 Basler Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わない常時点灯動作の場合、最高30 °C (86 °F)を推奨します。最高45 °C (113 °F)にするには、放熱対策が必須です。
    最大デューティ比10 %のフラッシュ発光動作の場合は、最高45 °C (113 °F)まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデルに基づいています: BL Flat Dome-100x100-White。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度