コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Dome-50OD-x#

Basler Dome Lightは、高反射オブジェクトの明視野照明を必要とするさまざまな用途に使用できます。

Basler Light Dome

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Dome-50OD-Red Basler Light Dome-50OD-White Basler Light Dome-50OD-Blue Basler Light Dome-50OD-Infrared
注文番号 2200000852 2200000748 2200000821 2200000883
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア(直径) 50mm 50mm 50mm 50mm
レンズ穴(直径) 20mm 20mm 20mm 20mm
推奨されるライト撮影距離 1~30mm 1~30mm 1~30mm 1~30mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 RG1 免除
Basler Light Dome-50OD-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、UKCA
お使いのライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

LED仕様#

ドームライトシリーズ50OD-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
690

赤色LEDの放射パワー(mW)
2020
放射束:
青色LED (mW)
TBD

IR LEDの放射パワー(mW)
970

電気仕様#

ドームライトシリーズ50OD-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC ± 5%、
6W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:300mA
赤外線:450mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:600mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:900mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:1200mA
赤外線:900mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
1350mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

ドームライトシリーズ50OD-x
寸法
(H x W x D)
100 x 100 x 52mm
重量 230 g
材料 黒色アルマイトハウジングとプラスチックドーム
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

ドームライトの寸法#

Basler Dome Light 50OD

コネクターのピン番号#

コネクタピン番号 Basler Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わない常時点灯動作の場合、最高30 °C (86 °F)を推奨します。最高45 °C (113 °F)にするには、放熱対策が必須です。
    最大デューティ比10 %のフラッシュ発光動作の場合は、最高45 °C (113 °F)まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデル(BL Dome-50OD-White)に基づいています。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度