コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Dome-200OD-x#

Basler Dome Lightは、高反射率オブジェクトの明視野照明を伴うさまざまな用途で使用できます。

Basler Light Dome

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Dome-200OD-Red Basler Light Dome-200OD-White Basler Light Dome-200OD-Blue Basler Light Dome-200OD-Infrared
注文番号 2200000854 2200000750 2200000823 2200000885
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア(直径) 200mm 200mm 200mm 200mm
レンズ穴(直径) 30mm 30mm 30mm 30mm
推奨されるライト撮影距離 1~30mm 1~30mm 1~30mm 1~30mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 免除 免除
Basler Light Dome-200OD-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、UKCA
ご使用のライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

LED仕様#

ドームライトシリーズ200OD-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
2060

赤色LEDの放射パワー(mW)
6050
青色LEDの放射パワー
(mW)
TBD

IR LEDの放射パワー(mW)
2910

電気仕様#

ドームライトシリーズ200OD-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±5%、
16W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:900mA
赤外線:1200mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:1800mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:2700mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:3600mA
赤外線:2400mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
3600mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

ドームライトシリーズ200OD-x
寸法
(H x W x D)
250 x 250 x 129mm
重量 1000 g
材料 プラスチックドーム付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

ドームライトの寸法#

Basler Dome Light 200OD

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデルに基づいています: BL Dome-200OD-White

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度