コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler照明コントローラー2C-1.25A-50W-24V#

Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24Vを使用すると、任意のBasler Lightだけでなく、環境内の他の照明デバイスも使用できます。

照明をコントローラに直接接続すると、照明に供給される出力電流を指定でき、それによって光量を制御できます。また、カメラを外部 Trigger Source として使用し、照明のオン/オフを切り替えることもできます。

仕様#

一般仕様#

Basler照明コントローラー2C-1.25A-50W-24V
照明モード 連続
ストロボ オン/オフ(外部トリガによる)
保護 過電流保護
短絡保護
過熱保護
ドライブ方式 電流制御
チャンネル数 2
入力電圧 100 ~ 240 VAC
消費電力 65 W
外部トリガ周波数 最大 10 kHz(推奨 ≦1 kHz)
外部トリガー応答 <50 µs
チャンネルあたりの出力電流範囲 10 mA ~ 1.25 A
出力電圧 8~24VDC
リップル電流 <15 % @ 24 VDC/1.25 A
最大出力電力 1チャンネルあたり30 W、合計50 W
外部トリガー入力 12~24 VDC、High/Lowスイッチ付き外部オン/オフ トリガ
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 100 x 93 x 125 mm
重量 約 850 g
コネクター 2 x 3ピン JST-SMR メスコネクタ(照明)
5ピン PCB 端子台コネクタ(トリガ入力)
3ピン C14 コネクタ(電源入力)
適合性 CE(RoHS対応を含む)、UKCA、FCC、KC、REACH
パッケージの内容 Basler ライトコントローラー 2C-1.25A-50W-24V
DINレールブラケットとネジ(2200001191)
5ピンDCトリガーコネクタ(2200001190)
アクセサリー AC電源ケーブル
Basler Lights

機械的仕様#

Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24Vの寸法(mm)

要件#

環境要件#

温度と湿度#

動作中の温度 0-40°C(32-104°F)
動作中の湿度 20-85%(相対、結露なし)
保管温度 0~60 °C(-4~140 °F)
保管湿度 20-85%(相対、結露なし)

電気的要件#

AC IN 100-240Vとラベル付けされた3ピン C14 コネクタを介してコントローラに電源を供給する必要があります。

電圧要件 消費電力
100 ~ 240 VAC 65 W

注意 – コントローラーは高エネルギーパルスを生成し、短絡に対する保護がない場合は、コントローラーを損傷するおそれがあります。

  • 出力を正しく接続します。

外部トリガーの回路図#

Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V 外部トリガ回路図

ケーブル要件#

電源ケーブル#

注意 – 不適切な電源ケーブルを使用すると、コントローラーが損傷する可能性があります。

必ず次のいずれかの電源ケーブルを使用してください。

  • 100~120VAC:
    • SVTまたはSJT
    • AWG18
    • 長さ:最大3m
    • 絶縁耐力:125VAC/分
  • 200~240VAC:
    • H05VV-F
    • AWG18
    • 長さ:最大3m
    • 絶縁耐力:250VAC/分

コントローラーからライトへのケーブル#

ケーブルの最大長は8mです。

最適なパフォーマンスと使いやすさを実現するために、Baslerは次のケーブルを使用することを推奨します。

  • BLC-BL 接続ケーブル M8、2m (注文番号:2200001192)
  • BLC-BL 接続ケーブル M8、5m (注文番号:2200001193)
  • BLC-BL 接続ケーブル M8、8m (注文番号:2200001194)

外部トリガーケーブル#

ケーブルの最大長は10mです。

物理インターフェイス#

物理インターフェイス

要素 機能
1 電流制限セレクター 指定された光量に対する最大出力電流を設定します
2 電流調整スイッチ 光量を調整します
3 外部トリガースイッチ (TRIG H/L) 外部トリガーのモードを設定します
4 デバイスステータス LED (PWR) コントローラーの作動状態を示します
5 機能接地 (FG) 電磁妨害を軽減します
6 電源スイッチ (ON/OFF) 電源のオン/オフを切り替えます
7 3ピンC14コネクター(AC IN 100-240V) 電源入力
8 5ピン基板用端子台コネクタ (TRIG) トリガー入力
9 3ピン JST-SMR メス型コネクタ (CH 1、CH 2) 光

デバイスステータスLED#

LEDステータス 意味
Off コントローラーが電源に接続されていません。
緑 コントローラーが電源に接続され、完全に動作可能な状態になっています。

コネクターのピン配列#

3ピンJST-SMRメスコネクター#

ピン番号3ピンJST-SMRメスコネクター

ピン 機能
1 ライト+
2 接続なし
3 ライト-

5ピン PCB 端子台コネクタ#

5ピン基板用端子台コネクタのピン配置

ピン 機能
1 共通
2 接続なし
3 接続なし
4 チャンネル2
5 チャンネル1

注意事項#

警告 – 火災/感電の危険

製品の分解や改造を承認されていない場合、火災や感電の原因となることがあります。

  • 本製品を分解したり、改造したりしないでください。

本製品を水にさらすと、火災や感電(または両方)につながる恐れがあります。

  • 製品を水やその他の液体にさらさないでください。

電源をオンにした状態でライトケーブルの接続や取り外しを行うと、回路の損傷、小さな火花による火災、または感電につながる恐れがあります。

  • ライトケーブルは、必ず電源を切ってから接続や取り外しを行ってください。

本製品のケーブルを損傷すると、火災や感電(または両方)につながる恐れがあります。

  • 製品を移動する前に、すべてのケーブルを取り外してください。
警告 – 感電の危険

濡れた手でコントローラーやケーブルの接続または取り外しを行うと、感電する恐れがあります。

  • 濡れた手でコンポーネントを接続したり取り外したりしないでください。

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
警告 – 火災の危険

煙、熱、臭い、騒音などを検出した後も本製品を使用し続けると、火災や感電(または両方)につながる恐れがあります。

  • すぐに本製品の使用を中止し、電源を切ってください。

電極からほこりやその他の異物を取り除くために、誤ったものを使用すると、火災につながるおそれがあります。

  • ほこりやその他の異物を取り除くには、電源をオフにして、乾いた布のみを使用してください。
注意 – 不適切な取り扱いにより、製品が損傷するおそれがあります。

不適切な取り扱いは、製品の故障につながるおそれがあります。

  • 本製品は慎重に取り扱ってください。
  • 製品は安定した平面に置いてください。
  • 本製品を落としたり、機械的な衝撃を与えたりしないでください。
  • 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所には置かないでください。
注意 – 製品の故障

製品のケーブルの取り扱いを誤ると、製品が故障する恐れがあります。

  • 製品のケーブルを高圧線や電力線と一緒に束ねないでください。
  • ケーブルを取り付ける際は、十分なスペースを確保してください。
  • 本製品を配線する際は、無理のない曲げ半径を超えてケーブルを曲げたり、狭いスペースにケーブルを押し込んだりしないでください。

短絡は製品に影響を与え、製品の故障を引き起こす可能性があります。

  • プラスおよびマイナス出力端子を意図的に短絡させないでください。
  • コントローラーをお使いの環境に設置する際は、ネジを5mm以上深く差し込まないでください。
注意 – 不適切な電圧を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

製品を入力電圧の安全範囲外で使用すると、製品が損傷するおそれがあります。

  • 製品には、必ず安全範囲内の入力電圧を供給してください。
注意 – 不適切なクリーニング剤により、製品が損傷するおそれがあります。
  • 不適切なクリーニング剤を使用すると、製品の表面が変色したり劣化したりするおそれがあります。

  • 塗料シンナーやベンゼンなどの有機溶剤で製品を拭かないでください。

インストール#

注意 – コントローラーのセットアップ中、またはケーブルの接続/取り外し中に電源を入れたままにすると、コントローラーの誤動作につながるおそれがあります。

コントローラーをセットアップする際、またはあらゆるケーブルを接続/取り外しする際は、必ず電源をオフにしてください。

注意 – 製品の故障

放熱を行わないと、製品の故障の原因になることがあります。

  • コントローラーを取り付ける際は、熱が逃げるように両側の冷却用通気口の周囲に十分なスペースを確保してください。

電磁妨害 (EMI) がコントローラーの Quality に悪影響を及ぼす可能性があります。

  • コントローラーは常に機能接地に接続してください。

コントローラーのDINレールへの取り付け#

コントローラーをDINレールに取り付けるには:

  1. コントローラーを傾けてDINレールにはめ込みます。
  2. コントローラーを押し下げてDINレールに固定します。

コントローラーとライトの接続#

3ピン JST-SMR メス型コネクタの Light + および Light - ピンを使用して、ライトのケーブルを接続します。

コントローラーとカメラの接続#

カメラを外部トリガーソースとして接続するには:

  1. 外部トリガーケーブルの先端の被覆を剥いた部分を、TRIG とラベル付けされた 5 ピン基板用端子台コネクタに接続します。
  2. 固定ネジを締め付けます (最大トルク 19 Ncm)。

コントローラーと電源ケーブルの接続#

コントローラーの「AC IN 100-240V」とラベル付けされた3ピンのC14コネクターに電源ケーブルを差し込みます。

操作#

コントローラーの手動操作#

注意 – 電流が指定された出力電流範囲から外れると、ライトのLEDが損傷する恐れがあります。

  • 以下に記載されている正しい出力電流をライトに供給する必要があります。

コントローラーを手動で操作するには:

  1. Output Current Limitsセクションの説明に従って、電流リミットセレクターを設定します。
  2. 電源スイッチをONにします。
    デバイスステータスLEDのPWRは、コントローラーの動作を示します(緑色=コントローラー動作中)。

出力電流制限#

電流リミットセレクターを使用すると、ライトへの出力電流を指定できます。次の図は、利用可能な出力電流リミットを示しています。

電流リミットセレクター

光量の調整#

電流調整スイッチを使用すると、ライトの光量を調整できます。

電流調整スイッチ

光量を調整するには:

  • 電流調整スイッチを時計回りに回すと、光量が大きくなります。
  • 電流調整スイッチを反時計回りに回すと、光量が小さくなります。

次の表は、それぞれの出力電流リミットと光量設定における、mA単位の出力電流を示しています。

出力電流リミット 0 %
光量
25 %
光量
50 %
光量
75 %
光量
100 %
光量
1.25 A 0 mA 313 mA 625 mA 938 mA 1250 mA
0.9 A 0 mA 225 mA 450 mA 675mA 900mA
0.6 A 0 mA 150 mA 300 mA 450 mA 600mA
0.3 A 0 mA 75 mA 150 mA 225 mA 300 mA

コントローラの外部制御#

コントローラーを外部から操作してライトのオン/オフを切り替えるには:

  1. 外部トリガースイッチ TRIG H/L を目的のモード(High または Low)に設定します。
  2. 外部トリガーの入力信号を トリガ論理スイッチの設定 セクションの説明に従って設定します。
  3. 電源スイッチをONにします。
    デバイスステータスLEDのPWRは、コントローラーの動作を示します(緑色=コントローラー動作中)。

外部トリガスイッチの設定#

Trig H/L 入力信号 光
高 高 On
高 低 Off
Trig H/L 入力信号 光
低 低 On
低 高 Off

トラブルシューティング#

動作異常が発生した場合や、過電流保護などの3つの保護モードのいずれかが有効になった場合は、電源スイッチを3秒間オフにすると改善されることがあります。