Basler Light Coaxial-200x200-x#

主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
| Basler Light Coaxial-200x200-Red | Basler Light Coaxial-200x200-White | Basler Light Coaxial-200x200-Blue | Basler Light Coaxial-200x200-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 注文番号 | 2200000859 | 2200000797 | 2200000828 | 2200000890 |
| ピーク波長 | 625nm | - | 465nm | 850 nm |
| 色温度 | - | 5000 K | - | - |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
| 発光エリア | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm |
| 推奨されるライト撮影距離 | 1~30mm | 1~30mm | 1~30mm | 1~30mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
| Basler Light Coaxial-200x200-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、UKCA お使いのライトモデルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
LED仕様#
| 同軸ライトシリーズ200x200-x | |
|---|---|
| 距離0mmでの 白色LED の照度 | 12klux |
電気仕様#
| 同軸ライトシリーズ200x200-x | |
|---|---|
| 電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC±10%、 22W |
| 電流制御モードに必要な電流 | 赤、白、青:1200mA 赤外線:1500mA |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:2400mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青:3600mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青:4800mA 赤外線:3000mA |
| 赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 4500mA |
| ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
| 同軸ライトシリーズ200x200-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 250 x 250 x 250mm |
| 重量 | 3300 g |
| 材料 | 黒色アルミニウムハウジング、反射防止カバーおよび半透明ミラーはガラス製 |
| コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
同軸ライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わない常時点灯動作の場合、最高30 °C (86 °F)を推奨します。最高45 °C (113 °F)にするには、放熱対策が必須です。
最大デューティ比10 %のフラッシュ発光動作の場合は、最高45 °C (113 °F)まで許容されます。
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#

情報
図は次の基準モデルに基づいています:BL Coaxial-200x200-White
スペクトル#
均一性#

情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。