コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Bar-90x300-x#

Basler Area Bar Lightは、Basler Bar Lightと同じ用途で使用できますが、発光面が広いため、より大きな対象物を照明することができます。

Basler Light Bar

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • Basler SLP Strobe Controller と互換性があります(連続動作時の最大出力電流 2 A まで)
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Bar-90x300-Red Basler Light Bar-90x300-White Basler Light Bar-90x300-Blue Basler Light Bar-90x300-Infrared
注文番号 2200001526 2200001525 2200001527 2200001528
ご注文番号、IP67ライト 2200002569 2200002568 2200002570 2200002571
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 90 x 300 mm 90 x 300 mm 90 x 300 mm 90 x 300 mm
推奨されるライト撮影距離 10 ~ 700 mm 10 ~ 700 mm 10 ~ 700 mm 10 ~ 700 mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 RG1 免除
Basler Light Bar-90x300-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上の表の「Order number, IP67」に記載されているライトはIP54に準拠しています。その他のすべてのライトはIP54の適合性のみを有しています。

LED仕様#

バーライトシリーズ 90x300-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
9085

赤色LEDの放射パワー(mW)
12360
青色LEDの放射パワー
(mW)
19190

IR LEDの放射パワー(mW)
11850

電気仕様#

バーライトシリーズ 90x300-x
電圧制御モードに必要な電力 24 VDC ± 5 %、
51 W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青: 2700 mA
赤外線: 4050 mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青: 5400 mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青: 8100 mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青: 10800 mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
6075 mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

バーライトシリーズ 90x300-x
寸法
(H x W x D)
99 x 310 x 23 mm
重量 1155 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler Bar Light 90x300x

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次のリファレンスモデルに基づいています:BL Bar-90x300-White。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度