コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Bar-90x200-x#

Basler Area Bar LightはBasler Bar Lightと同じ用途で使用できますが、発光面がより広いため、より大きな対象物を照明することができます。

Basler Light Bar

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • Basler SLP Strobe Controller と互換性があります(連続動作時の最大出力電流 2 A まで)
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Bar-90x200-Red Basler Light Bar-90x200-White Basler Light Bar-90x200-Blue Basler Light Bar-90x200-Infrared
注文番号 2200001522 2200001518 2200001523 2200001524
注文番号、IP67ライト 2200002565 2200002564 2200002566 2200002567
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 90 x 200 mm 90 x 200 mm 90 x 200 mm 90 x 200 mm
推奨されるライト撮影距離 10 ~ 550 mm 10 ~ 550 mm 10 ~ 550 mm 10 ~ 550 mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 RG1 免除
Basler Light Bar-90x200-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上記の表の「注文番号、IP67」に記載されているライトはIP67準拠です。その他のライトはIP54のみに適合しています。

LED仕様#

バーライトシリーズ 90x200-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
6055

赤色LEDの放射パワー(mW)
8240
放射束:
青色LED (mW)
12790

IR LEDの放射パワー(mW)
790

電気仕様#

バーライトシリーズ 90x200-x
電圧制御モードに必要な電力 24 VDC ± 5 %、
34 W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青: 1800 mA
赤外線: 2700 mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:3600mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青: 5400 mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青: 7200 mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
4050mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

バーライトシリーズ 90x200-x
寸法
(H x W x D)
99 x 210 x 23 mm
重量 760 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler Bar Light 90x200x

コネクターのピン番号#

コネクタピン番号 Basler Light

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わない常時点灯動作の場合、最高30 °C (86 °F)を推奨します。最高45 °C (113 °F)にするには、放熱対策が必須です。
    最大デューティ比10 %のフラッシュ発光動作の場合は、最高45 °C (113 °F)まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデルに基づいています:BL Bar-90x200-White。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度