コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Bar-45x300-x#

Basler Wide Bar Lightは、Basler Bar Lightと同じ用途で使用できますが、発光面が広いため、より大きな対象物を照明することができます。

Basler Light Bar

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Bar-45x300-Red Basler Light Bar-45x300-White Basler Light Bar-45x300-Blue Basler Light Bar-45x300-Infrared
注文番号 2200001121 2200001120 2200001122 2200001123
ご注文番号、IP67ライト 2200002553 2200002552 2200002554 2200002555
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 45 x 300mm 45 x 300mm 45 x 300mm 45 x 300mm
推奨されるライト撮影距離 10~500mm 10~500mm 10~500mm 10~500mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 RG1 免除
Basler Light Bar-45x300-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上の表の「Order number, IP67」に記載されているライトはIP54に準拠しています。その他のすべてのライトはIP54の適合性のみを有しています。

LED仕様#

Bar Light Series 45x300-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
4540

赤色LEDの放射パワー(mW)
6180
青色LEDの放射パワー
(mW)
9590

IR LEDの放射パワー(mW)
5920

電気仕様#

Bar Light Series 45x300-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±5%、
24W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:1350mA
赤外線:1800mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:2700mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:4050mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:5400mA
赤外線:3600mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
5400mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

Bar Light Series 45x300-x
寸法
(H x W x D)
54 x 310 x 23mm
重量 560 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler Bar Light 45x300x

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデル(BL Bar-45x300-White)に基づいています。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度