Basler Light Bar-45x200-x#

主な機能#
- Integrated Light Control (ILC): Baslerカメラを介した直接的なLight Controlにより、外部Light Controllerが不要になります。
- 統合型LEDドライバ 2つのライトコントロールモードを搭載:
- ハードウェアベースのトリガー用Trigger Control Mode
- カメラベースの設定と自動同期のためのIntegrated Light Control Mode
- 両方のライトコントロールモードで使用可能なOverdrive option:
追加のハードウェアなしで光量を増加(Overdriving Light Devicesを参照) - Automatic light detection:カメラが接続されたBasler Lightを自動的に識別し、適切な動作設定と保護設定を適用します。
- BaslerカメラによるGenICam準拠の制御:pylon Software SuiteなどのGenICam互換ソフトウェアを使用して、Baslerカメラから直接、明るさ、ストロボ、連続点灯動作を完全に制御できます。
- 統合された保護メカニズム:過度なトリガーや熱的な過負荷からの保護により、信頼性の高い動作が保証され、耐用年数全体にわたってライトが保護されます。
- 外部コントローラのサポート:任意の外部Light Controllerを介してExternal Control Modeで動作させることもできます。
Basler Lights (リビジョン 05 前後)#
情報
Basler LightにIntegrated Light Control (ILC)が搭載されているかどうかを確認するには、ライトのリビジョン番号を確認します。注文番号に続く最後の2桁がリビジョンを示しています。例: 2200000841-05の場合、リビジョンは05です。
- リビジョン 05 以降: ライトにはILCとコントローラーが内蔵されています。
- リビジョン 05 未満: ライトにはILCが搭載されていません。外部Light Controllerが必要です。
ILC非搭載のBasler Lightsに関するドキュメントは、現在のBasler Product Documentationには含まれていません。これらのライトに関する情報については、こちらをクリックして以前のバージョンのオフラインドキュメントをダウンロードしてください。
ピン配置の変更#
情報
リビジョン 05 以降の Basler Lights は、リビジョン 05 未満の Basler Lights とはピン割り当てが異なります。
次の両方に該当する場合は、ピン割り当てを調整してください:
- リビジョン 05 未満の Basler Light をリビジョン 05 以降の Basler Light に交換する場合。
- Basler SLP Strobe Controller やサードパーティ製コントローラーなどの外部Light Controllerでライトを動作させる場合。
ライトを接続する際は、正しいピン割り当てを使用していることを確認してください。元のピン割り当てのままにすると、新しいライトが点灯しません。
ピン割り当ての詳細については、Operating Basler Lights with Internal ControllerまたはOperating Basler Lights with External Controllerを参照してください。
一般仕様#
| Basler Light Bar-45x200-Red | Basler Light Bar-45x200-White | Basler Light Bar-45x200-Blue | Basler Light Bar-45x200-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 注文番号、IP54ライト | 2200001117 | 2200001116 | 2200001118 | 2200001119 |
| ご注文番号、IP67ライト | 2200002549 | 2200002548 | 2200002550 | 2200002551 |
| ピーク波長 | 625nm | - | 465nm | 850 nm |
| 色温度 | - | 5000 K | - | - |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
| 発光エリア | 45 x 200mm | 45 x 200mm | 45 x 200mm | 45 x 200mm |
| 推奨されるライト撮影距離 | 10~400mm | 10~400mm | 10~400mm | 10~400mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | 免除 | 免除 | RG1 | 免除 |
| Basler Light Bar-45x200-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA 上の表の「Order number, IP67」に記載されているライトはIP54に準拠しています。その他のすべてのライトはIP54の適合性のみを有しています。 |
LED仕様#
| Bar Light Series 45x200-x | |
|---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 3025 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 4120 |
| 青色LEDの放射パワー (mW) | 6390 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 3950 |
電気仕様#
| これらの値は、 IP54およびIP67のライトに有効です。 | ホワイト、 5000 K | レッド、 625 nm | ブルー、 465 nm | IR、 850 nm |
|---|---|---|---|---|
| 必要な電圧 | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % |
| 連続点灯に必要な 電力 | 17.9 W | 12.8 W | 17.7 W | 14.8 W |
| 連続点灯時の最大 LED電流 (明るさ100 %) | 900mA | 900mA | 900mA | 1350mA |
| オーバードライブ動作 例1: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 1350 mA, 60 %, 200 ms | 1350 mA, 60 %, 200 ms | 1350 mA, 60 %, 200 ms | 2025 mA, 40 %, 10 ms |
| オーバードライブ動作 例2: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 1800 mA, 40 %, 100 ms | 1800 mA, 40 %, 100 ms | 1800 mA, 40 %, 100 ms | 2700 mA, 20 %, 5 ms |
| オーバードライブ動作 例3: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 2700 mA, 20 %, 50 ms | 2700 mA, 20 %, 50 ms | 2700 mA, 20 %, 50 ms | 4000 mA, 10 %, 1 ms |
| オーバードライブ動作 例4: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 3600 mA, 10 %, 10 ms | 3600 mA, 10 %, 10 ms | 3600 mA, 10 %, 10 ms | - |
| オーバードライブ動作時の 推奨最小フラッシュ時間(下記を参照) | 100 μs | 100 μs | 100 μs | 100 μs |
情報
- 上の表の例1~4は、あくまでも参考限界値です。
LED電流、デューティ比、および最大パルス幅をより低い値に設定することも可能です。 - オーバードライブ動作での推奨最小フラッシュ時間について:トリガー信号から LED が点灯するまでのレイテンシーは最大約 30 μs です。そのため、表に示されている推奨最小フラッシュ時間は 100 μs となります。
機械的仕様#
| Bar Light Series 45x200-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 54 x 210 x 23mm |
| 重量 | 380 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
| コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
現在のBasler Lightでは、CONEC製のM8 4ピンコネクタモデル(品番:42-01033)を使用しています。
情報
ライトコネクタのピン配列は、内蔵コントローラー(内部制御)を使用してライトを動作させるか、外部コントローラーを使用して動作させるかによって異なります。詳細は、Controlling Basler Lights セクションのトピックにある該当する表を参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#

情報
図は次の基準モデル(BL Bar-45x200-White)に基づいています。
スペクトル#
均一性#

情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。