Basler Light Bar-45x100-UV#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズと波長範囲
一般仕様#
| Basler Light Bar-45x100-UV365 | Basler Light Bar-45x100-UV395 | |
|---|---|---|
| 注文番号 | 2200002576 | 2200002577 |
| ピーク波長 | 365 nm付近 | 395 nm付近 |
| 発光部(内径 - 外径) | 45 - 100 mm (ID - OD) | 45 - 100 mm (ID - OD) |
| 推奨されるライト撮影距離 | 50 - 400 mm | 50 - 400 mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | RG3 | RG3 |
| Basler Light Bar-45x100-UV-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE(RoHS対応)、IP54、IP67 お使いのライトモデルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションをご覧ください。 |
放射輝度#
| 放射輝度(W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Bar-45x100-UV365 | 9.61 |
| Basler Light Bar-45x100-UV396 | 7.69 |
電気仕様#
| Basler Light Bar-45x100-UV-x | |
|---|---|
| 電圧コントロールモードに必要な電力 (45x100-UV-x) | 24 VDC ± 5 % / 17 W |
| 電流制御モードに必要な電流 | 1350mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (50 % Duty Cycle, < 500 ms Pulses) | 2700mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (25 % Duty Cycle, < 50 ms Pulses) | 4050mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (10 % Duty Cycle, < 5 ms Pulses) | 5400mA |
機械的仕様#
| Basler Light Bar-45x100-UV-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 54 x 110 x 23 mm |
| 重量 | 450 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング |
| コネクター | M12 5ピン オス |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
UVライトにはM12 5ピンコネクタが装備されています。取り付けの詳細については、こちらをご覧ください。
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。