コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Bar-17x300-UV#

Basler Bar Lightsは、短波長紫外(UV)光領域での明視野照明用途など、さまざまな用途に使用できます。

Basler Light Bar UV

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • Integrated Light Control (ILC): Baslerカメラを介した直接的なLight Controlにより、外部Light Controllerが不要になります。
  • 統合型LEDドライバ 2つのライトコントロールモードを搭載:
  • 両方のライトコントロールモードで使用可能なOverdrive option:
    追加のハードウェアなしで光量を増加(Overdriving Light Devicesを参照)
  • Automatic light detection:カメラが接続されたBasler Lightを自動的に識別し、適切な動作設定と保護設定を適用します。
  • BaslerカメラによるGenICam準拠の制御:pylon Software SuiteなどのGenICam互換ソフトウェアを使用して、Baslerカメラから直接、明るさ、ストロボ、連続点灯動作を完全に制御できます。
  • 統合された保護メカニズム:過度なトリガーや熱的な過負荷からの保護により、信頼性の高い動作が保証され、耐用年数全体にわたってライトが保護されます。
  • 外部コントローラのサポート:任意の外部Light Controllerを介してExternal Control Modeで動作させることもできます。

Basler Lights (リビジョン 05 前後)#

情報

Basler LightにIntegrated Light Control (ILC)が搭載されているかどうかを確認するには、ライトのリビジョン番号を確認します。注文番号に続く最後の2桁がリビジョンを示しています。例: 2200000841-05の場合、リビジョンは05です。

  • リビジョン 05 以降: ライトにはILCとコントローラーが内蔵されています。
  • リビジョン 05 未満: ライトにはILCが搭載されていません。外部Light Controllerが必要です。

ILC非搭載のBasler Lightsに関するドキュメントは、現在のBasler Product Documentationには含まれていません。これらのライトに関する情報については、こちらをクリックして以前のバージョンのオフラインドキュメントをダウンロードしてください。

ピン配置の変更#

情報

リビジョン 05 以降の Basler Lights は、リビジョン 05 未満の Basler Lights とはピン割り当てが異なります。

次の両方に該当する場合は、ピン割り当てを調整してください:

  • リビジョン 05 未満の Basler Light をリビジョン 05 以降の Basler Light に交換する場合。
  • Basler SLP Strobe Controller やサードパーティ製コントローラーなどの外部Light Controllerでライトを動作させる場合。

ライトを接続する際は、正しいピン割り当てを使用していることを確認してください。元のピン割り当てのままにすると、新しいライトが点灯しません。

ピン割り当ての詳細については、Operating Basler Lights with Internal ControllerまたはOperating Basler Lights with External Controllerを参照してください。

一般仕様#

Basler Light Bar-17x300-UV365 Basler Light Bar-17x300-UV395
注文番号、IP54ライト 2200002538 2200002539
ピーク波長 365 nm付近 395 nm付近
発光エリア 17 x 300 mm 17 x 300 mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) RG3 RG3
Basler Light Bar-17x300-UV-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、IP67、UKCA

放射輝度#

放射輝度(W/sr)
Basler Light Bar-17x300-UV365 9.61
Basler Light Bar-17x300-UV395 7.69

電気仕様#

UV 365 UV 395
必要な電圧 24 VDC ± 5 % 24 VDC ± 5 %
連続光に必要な電力 18.1 W 17.2 W
連続光の最大 LED 電流
(明るさ 100 %)
1350mA 1350mA
オーバードライブ動作の例 1:
最大 LED 電流、デューティサイクル、
最大パルス幅
2025 mA、
60 %、
200 ms
2025 mA、
60 %、
200 ms
オーバードライブ動作の例 2:
最大 LED 電流、デューティサイクル、
最大パルス幅
2700 mA、
40 %、
100 ms
2700 mA、
40 %、
100 ms
オーバードライブ動作の例 3:
最大 LED 電流、デューティサイクル、
最大パルス幅
4000 mA、
20 %、
10 ms
4000 mA、
20 %、
10 ms
オーバードライブ動作での
推奨最小フラッシュ時間
100 μs 100 μs

情報

  • 上の表の例 1 ~ 3 は、参考限界値にすぎません。
    LEDの電流、デューティサイクル、および最大パルス幅について、これより低い値を設定することも可能です。
  • オーバードライブ動作での推奨最小フラッシュ時間について:トリガー信号から LED が点灯するまでのレイテンシーは最大約 30 μs です。そのため、表に示されている推奨最小フラッシュ時間は 100 μs となります。

機械的仕様#

Basler Light Bar-17x300-UV-x
寸法
(H x W x D)
27 x 310 x 23 mm
重量 375 g
材料 PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング
コネクター M12 5ピン オス

バーライトの寸法#

Basler Light Bar-17x300-UV-x

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

現在の Basler ライトでは、CONEC 製の M12 5 ピンコネクタモデル(品番:43-01013)が使用されています。

情報

ライトコネクタのピン配列は、内蔵コントローラー(内部制御)を使用してライトを動作させるか、外部コントローラーを使用して動作させるかによって異なります。詳細は、Controlling Basler Lights セクションのトピックにある該当する表を参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。