Basler Light Bar-17x300-Power-x#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
| Basler Light Bar-17x300-Power-Red | Basler Light Bar-17x300-Power-White | Basler Light Bar-17x300-Power-Blue | Basler Light Bar-17x300-Power-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 注文番号 | 2200002535 | 2200002534 | 2200002536 | 2200002537 |
| Order Number, IP67 Lights | 2200002541 | 2200002540 | 2200002542 | 2200002543 |
| ピーク波長 | 625nm | - | 465nm | 850 nm |
| Color Temperature | - | 5000 K | - | - |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
| 発光エリア | 17 x 300 mm | 17 x 300 mm | 17 x 300 mm | 17 x 300 mm |
| 推奨されるライト撮影距離 | 250–1000 mm | 250–1000 mm | 250–1000 mm | 250–1000 mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | RG1 | RG1 | RG1 | RG1 |
| Basler Light Bar-17x300-Power-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (includes RoHS), IP54, IP67 The lights listed under “Order number, IP67” in the table above are IP67-compliant. All other lights only have IP54 conformity. |
LED仕様#
| Bar Light Series 17x300-Power-x | |
|---|---|
| Luminous Power of White LEDs (lumen) | 1720 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 3070 |
| Radiant Power of Blue LEDs (mW) | 4660 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 2860 |
電気仕様#
| Bar Light 17x300-Power-x | |
|---|---|
| 電圧制御モードに必要な電力 | 24 VDC ± 5 %, Red: 13 W, White and Blue: 18 W Infrared: 10 W |
| 電流制御モードに必要な電流 | Red, White, Blue, Infrared: 900 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (50 % Duty Cycle, < 500 ms Pulses) | Red, White, Blue, Infrared: 1800 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (25 % Duty Cycle, < 50 ms Pulses) | Red, White, Blue, Infrared: 2700 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (10 % Duty Cycle, < 5 ms Pulses) | Red, White, Blue, Infrared: 3600 mA |
| ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
| Bar Light 17x300-Power-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 27 x 310 x 23 mm |
| 重量 | 375 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
| コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
For steady light operation without additional heat dissipation measures, a maximum of 30 °C (86 °F) is recommended. For a maximum of 45 °C (113 °F), heat dissipation measures are mandatory.
For flash light operation with a maximum 10 % duty cycle, a maximum of 45 °C (113 °F) is also permissible.
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#

情報
Diagram is based on the following reference model: BL Bar-17x300-Power-White.
スペクトル#
均一性#

情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。