コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Bar-17x200-SWIR#

Basler Bar Lightsは、短波赤外(SWIR)光領域での明視野照明用途など、さまざまな用途に使用できます。

Basler Light Bar

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズと波長範囲

一般仕様#

Basler Light Bar-17x200-1050 Basler Light Bar-17x200-1200 Basler Light Bar-17x200-1300 Basler Light Bar-17x200-1450 Basler Light Bar-17x200-1550 Basler Light Bar-17x200-1650
注文番号 2200001570 2200001571 2200001574 2200001575 2200001576 2200001577
ピーク波長 1050 nm 1200 nm 1300 nm 1450 nm 1550 nm 1650 nm
発光エリア 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) RG1 RG1 RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Bar-17x200-x
適合性 CE (RoHSを含む)、FCC、UKCA
お使いのライトモデルの証明書
詳細については、Basler ウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。

放射輝度#

放射輝度(W/sr)
Basler Light Bar-17x200-1050 11.5
Basler Light Bar-17x200-1200 2.5
Basler Light Bar-17x200-1300 2.3
Basler Light Bar-17x200-1450 2.0
Basler Light Bar-17x200-1550 1.2
Basler Light Bar-17x200-1650 1.1

電気仕様#

Basler Light Bar-17x200-x
電圧制御モードに必要な電力
(17x200-1050)
24 VDC / 15 W
電圧制御モードに必要な電力
(17x200-1200/1300/1450/1550)
24 VDC / 13 W
電圧制御モードに必要な電力
(17x200-1650)
24 VDC / 12 W
電流制御モードに必要な電流 1500mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
2400 mA
ストロボモードの推奨最大 LED 電流
(デューティ比 1%、パルス幅 100 μs)
3600mA

機械的仕様#

Basler Light Bar-17x200-x
寸法
(H x W x D)
27 x 210 x 53 mm
重量 450 g
材料 PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング
コネクター M12 5ピンオス

バーライトの寸法#

Basler Light Bar-17x200-x

コネクターのピン番号#

情報

SWIR ライトには M12 5 ピンコネクターが装備されています。インストールの詳細については、ここを参照してください。

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わない常時点灯動作の場合、最高30 °C (86 °F)を推奨します。最高45 °C (113 °F)にするには、放熱対策が必須です。
    最大デューティ比10 %のフラッシュ発光動作の場合は、最高45 °C (113 °F)まで許容されます。