コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Bar-17x200-Power-x#

Basler ハイパワーバーライトは、高い光強度が求められる多様な用途や、長距離にある対象物の照明に使用できます。

Basler Light Bar

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • Integrated Light Control (ILC): Baslerカメラを介した直接的なLight Controlにより、外部Light Controllerが不要になります。
  • 統合型LEDドライバ 2つのライトコントロールモードを搭載:
  • 両方のライトコントロールモードで使用可能なOverdrive option:
    追加のハードウェアなしで光量を増加(Overdriving Light Devicesを参照)
  • Automatic light detection:カメラが接続されたBasler Lightを自動的に識別し、適切な動作設定と保護設定を適用します。
  • BaslerカメラによるGenICam準拠の制御:pylon Software SuiteなどのGenICam互換ソフトウェアを使用して、Baslerカメラから直接、明るさ、ストロボ、連続点灯動作を完全に制御できます。
  • 統合された保護メカニズム:過度なトリガーや熱的な過負荷からの保護により、信頼性の高い動作が保証され、耐用年数全体にわたってライトが保護されます。
  • 外部コントローラのサポート:任意の外部Light Controllerを介してExternal Control Modeで動作させることもできます。

Basler Lights (リビジョン 05 前後)#

情報

Basler LightにIntegrated Light Control (ILC)が搭載されているかどうかを確認するには、ライトのリビジョン番号を確認します。注文番号に続く最後の2桁がリビジョンを示しています。例: 2200000841-05の場合、リビジョンは05です。

  • リビジョン 05 以降: ライトにはILCとコントローラーが内蔵されています。
  • リビジョン 05 未満: ライトにはILCが搭載されていません。外部Light Controllerが必要です。

ILC非搭載のBasler Lightsに関するドキュメントは、現在のBasler Product Documentationには含まれていません。これらのライトに関する情報については、こちらをクリックして以前のバージョンのオフラインドキュメントをダウンロードしてください。

ピン配置の変更#

情報

リビジョン 05 以降の Basler Lights は、リビジョン 05 未満の Basler Lights とはピン割り当てが異なります。

次の両方に該当する場合は、ピン割り当てを調整してください:

  • リビジョン 05 未満の Basler Light をリビジョン 05 以降の Basler Light に交換する場合。
  • Basler SLP Strobe Controller やサードパーティ製コントローラーなどの外部Light Controllerでライトを動作させる場合。

ライトを接続する際は、正しいピン割り当てを使用していることを確認してください。元のピン割り当てのままにすると、新しいライトが点灯しません。

ピン割り当ての詳細については、Operating Basler Lights with Internal ControllerまたはOperating Basler Lights with External Controllerを参照してください。

一般仕様#

Basler Light Bar-17x200-Power-Red Basler Light Bar-17x200-Power-White Basler Light Bar-17x200-Power-Blue Basler Light Bar-17x200-Power-Infrared
注文番号、IP54ライト 2200002525 2200002524 2200002526 2200002527
ご注文番号、IP67ライト 2200002531 2200002530 2200002532 2200002533
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm 17 x 200 mm
推奨されるライト撮影距離 250~900 mm 250~900 mm 250~900 mm 250~900 mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) RG1 RG1 RG1 RG1
Basler Light Bar-17x200-Power-x
適合性 CE(RoHSを含む)、IP54、IP67
上記の表の「Order number, IP67」に記載されているライトはIP67に準拠しています。その他のライトの適合規格はIP54のみです。

LED仕様 - 未定#

Bar Light Series 17x200-Power-x
白色LEDの光束(ルーメン) 1145

赤色LEDの放射パワー(mW)
2050
青色LEDの放射パワー
(mW)
3110

IR LEDの放射パワー(mW)
1910

電気仕様#

これらの値は、
IP54およびIP67のライトに有効です。
ホワイト、
5000 K
レッド、
625 nm
ブルー、
465 nm
IR、
850 nm
必要な電圧 24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
24 VDC
± 5 %
連続点灯に必要な
電力
6.1 W 4.6 W 6.2 W 3.3 W
連続点灯時の最大
LED電流
(明るさ100 %)
300 mA 300 mA 300 mA 300 mA
オーバードライブ動作 例1:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
450 mA、
60 %、
200 ms
450 mA、
60 %、
200 ms
450 mA、
60 %、
200 ms
450 mA、
40 %、
10 ms
オーバードライブ動作 例2:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
600 mA、
40 %、
100 ms
600 mA、
40 %、
100 ms
600 mA、
40 %、
100 ms
600 mA、
20 %、
5 ms
オーバードライブ動作 例3:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
900 mA、
20 %、
50 ms
900 mA、
20 %、
50 ms
900 mA、
20 %、
50 ms
900 mA、
10 %、
1 ms
オーバードライブ動作 例4:
最大LED電流、デューティ比 (%)、
最大パルス幅
1200 mA、
10 %、
10 ms
1200 mA、
10 %、
10 ms
1200 mA、
10 %、
10 ms
1200 mA、
5 %、
200 μs
オーバードライブ動作時の
推奨最小フラッシュ時間(下記を参照)
100 μs 100 μs 100 μs 100 μs

情報

  • 上の表の例1~4は、あくまでも参考限界値です。
    LED電流、デューティ比、および最大パルス幅をより低い値に設定することも可能です。
  • オーバードライブ動作での推奨最小フラッシュ時間について:トリガー信号から LED が点灯するまでのレイテンシーは最大約 30 μs です。そのため、表に示されている推奨最小フラッシュ時間は 100 μs となります。

機械的仕様#

Bar Light 17x200-Power-x
寸法
(H x W x D)
27 x 210 x 23 mm
重量 250 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler Bar Light 17x200x

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

現在のBasler Lightでは、CONEC製のM8 4ピンコネクタモデル(品番:42-01033)を使用しています。

情報

ライトコネクタのピン配列は、内蔵コントローラー(内部制御)を使用してライトを動作させるか、外部コントローラーを使用して動作させるかによって異なります。詳細は、Controlling Basler Lights セクションのトピックにある該当する表を参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデルに基づいています:BL Bar-17x200-Power-White。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度