Basler Light Bar-17x100-SWIR#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- Integrated Light Control (ILC): Baslerカメラを介した直接的なLight Controlにより、外部Light Controllerが不要になります。
- 統合型LEDドライバ 2つのライトコントロールモードを搭載:
- ハードウェアベースのトリガー用Trigger Control Mode
- カメラベースの設定と自動同期のためのIntegrated Light Control Mode
- 両方のライトコントロールモードで使用可能なOverdrive option:
追加のハードウェアなしで光量を増加(Overdriving Light Devicesを参照) - Automatic light detection:カメラが接続されたBasler Lightを自動的に識別し、適切な動作設定と保護設定を適用します。
- BaslerカメラによるGenICam準拠の制御:pylon Software SuiteなどのGenICam互換ソフトウェアを使用して、Baslerカメラから直接、明るさ、ストロボ、連続点灯動作を完全に制御できます。
- 統合された保護メカニズム:過度なトリガーや熱的な過負荷からの保護により、信頼性の高い動作が保証され、耐用年数全体にわたってライトが保護されます。
- 外部コントローラのサポート:任意の外部Light Controllerを介してExternal Control Modeで動作させることもできます。
Basler Lights (リビジョン 05 前後)#
情報
Basler LightにIntegrated Light Control (ILC)が搭載されているかどうかを確認するには、ライトのリビジョン番号を確認します。注文番号に続く最後の2桁がリビジョンを示しています。例: 2200000841-05の場合、リビジョンは05です。
- リビジョン 05 以降: ライトにはILCとコントローラーが内蔵されています。
- リビジョン 05 未満: ライトにはILCが搭載されていません。外部Light Controllerが必要です。
ILC非搭載のBasler Lightsに関するドキュメントは、現在のBasler Product Documentationには含まれていません。これらのライトに関する情報については、こちらをクリックして以前のバージョンのオフラインドキュメントをダウンロードしてください。
ピン配置の変更#
情報
リビジョン 05 以降の Basler Lights は、リビジョン 05 未満の Basler Lights とはピン割り当てが異なります。
次の両方に該当する場合は、ピン割り当てを調整してください:
- リビジョン 05 未満の Basler Light をリビジョン 05 以降の Basler Light に交換する場合。
- Basler SLP Strobe Controller やサードパーティ製コントローラーなどの外部Light Controllerでライトを動作させる場合。
ライトを接続する際は、正しいピン割り当てを使用していることを確認してください。元のピン割り当てのままにすると、新しいライトが点灯しません。
ピン割り当ての詳細については、Operating Basler Lights with Internal ControllerまたはOperating Basler Lights with External Controllerを参照してください。
一般仕様#
| Basler Light Bar-17x100-1050 | Basler Light Bar-17x100-1200 | Basler Light Bar-17x100-1300 | |
|---|---|---|---|
| 注文番号、 IP54照明 | 2200001573 | 2200001572 | 2200001566 |
| ピーク波長 | 1050 nm | 1200 nm | 1300 nm |
| 発光エリア | 17 x 100 mm | 17 x 100 mm | 17 x 100 mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | RG1 | RG1 | RG1 |
| Basler Light Bar-17x100-1450 | Basler Light Bar-17x100-1550 | Basler Light Bar-17x100-1650 | |
|---|---|---|---|
| 注文番号、 IP54照明 | 2200001567 | 2200001568 | 2200001569 |
| ピーク波長 | 1450 nm | 1550 nm | 1650 nm |
| 発光エリア | 17 x 100 mm | 17 x 100 mm | 17 x 100 mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | RG1 | RG1 | RG1 |
| Basler Light Bar-17x100-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、UKCA お使いのライトモデルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
放射輝度#
| 放射輝度(W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Bar-17x100-1050 | 5.8 |
| Basler Light Bar-17x100-1200 | 1.2 |
| Basler Light Bar-17x100-1300 | 1.2 |
| Basler Light Bar-17x100-1450 | 1.0 |
| Basler Light Bar-17x100-1550 | 0.6 |
| Basler Light Bar-17x100-1650 | 0.5 |
電気仕様#
| IR 1050 nm | IR 1200 nm | IR 1300 nm | |
|---|---|---|---|
| 必要な電圧 | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % |
| 連続光に必要な電力 | 7.9 W | 6.9 W | 6.8W |
| 連続光の最大 LED 電流 (明るさ 100 %) | 750 mA | 750 mA | 750 mA |
| オーバードライブ動作の例 1: 最大 LED 電流、デューティサイクル、 最大パルス幅 | 1125 mA、 40 %、 50 ms | 1125 mA、 40 %、 50 ms | 1125 mA、 40 %、 50 ms |
| オーバードライブ動作の例 2: 最大 LED 電流、デューティサイクル、 最大パルス幅 | 1500 mA、 10 %、 10 ms | 151500 mA、 10 %、 10 ms | 1500 mA、 10 %、 10 ms |
| オーバードライブ動作の例 3: 最大 LED 電流、デューティサイクル、 最大パルス幅 | 1875 mA、 5 %、 200 μs | 1875 mA、 5 %、 200 μs | 1875 mA、 5 %、 200 μs |
| オーバードライブ動作での 推奨最小フラッシュ時間 | 100 μs | 100 μs | 100 μs |
| IR 1450 nm | IR 1550 nm | IR 1650 nm | |
|---|---|---|---|
| 必要な電圧 | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % |
| 連続光に必要な電力 | 6.7 W | 6.6 W | 6.3 W |
| 連続光の最大 LED 電流 (明るさ 100 %) | 750 mA | 750 mA | 750 mA |
| オーバードライブ動作の例 1: 最大 LED 電流、デューティサイクル、 最大パルス幅 | 1125 mA、 40 %、 50 ms | 1125 mA、 40 %、 50 ms | 1121125 mA、 40 %、 50 ms |
| オーバードライブ動作の例 2: 最大 LED 電流、デューティサイクル、 最大パルス幅 | 1500 mA、 10 %、 10 ms | 1500 mA、 10 %、 10 ms | 1500 mA、 10 %、 10 ms |
| オーバードライブ動作の例 3: 最大 LED 電流、デューティサイクル、 最大パルス幅 | 1875 mA、 5 %、 200 μs | 1875 mA、 5 %、 200 μs | 1875 mA、 5 %、 200 μs |
| オーバードライブ動作での 推奨最小フラッシュ時間 | 100 μs | 100 μs | 100 μs |
情報
- 上記の表における例 1 ~ 3 は、あくまでも参照用の限界値です。
LED 電流、デューティサイクル、最大パルス幅にこれより低い値を設定することも可能です。 - オーバードライブ動作での推奨最小フラッシュ時間について:トリガー信号から LED が点灯するまでのレイテンシーは最大約 30 μs です。そのため、表に示されている推奨最小フラッシュ時間は 100 μs となります。
機械的仕様#
| Basler Light Bar-17x100-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 27 x 110 x 53 mm |
| 重量 | 250 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング |
| コネクター | M12 5ピン オス |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#

現在の Basler ライトでは、CONEC 製の M12 5 ピンコネクタモデル(品番:43-01013)が使用されています。
情報
ライトコネクタのピン配列は、内蔵コントローラー(内部制御)を使用してライトを動作させるか、外部コントローラーを使用して動作させるかによって異なります。詳細は、Controlling Basler Lights セクションのトピックにある該当する表を参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。