Basler Light Bar-17x100-UV#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズと波長範囲
一般仕様#
| Basler Light Bar-17x100-UV365 | Basler Light Bar-17x100-UV395 | |
|---|---|---|
| 注文番号 | 2200002518 | 2200002519 |
| ピーク波長 | near 365 nm | near 395 nm |
| 発光エリア | 17 x 100 mm | 17 x 100 mm |
| 推奨されるライト撮影距離 | 50 - 300 mm | 50 - 300 mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | RG3 | RG3 |
| Basler Light Bar-17x100-UV-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (includes RoHS), IP54, IP67 Certificates for your light model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
放射輝度#
| 放射輝度(W/sr) | |
|---|---|
| Basler Light Bar-17x100-UV365 | 3.2 |
| Basler Light Bar-17x100-UV395 | 2.56 |
電気仕様#
| Basler Light Bar-17x100-UV-x | |
|---|---|
| Required Power for Voltage Control Mode (17x100-UV-x) | 24 VDC ± 5 % / 6 W |
| 電流制御モードに必要な電流 | 540 mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (50 % Duty Cycle, < 500 ms Pulses) | 900mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (25 % Duty Cycle, < 50 ms Pulses) | 1350mA |
| Recommended max. LED Current for Strobe Mode (10 % Duty Cycle, < 5 ms Pulses) | 1800mA |
機械的仕様#
| Basler Light Bar-17x100-UV-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 27 x 110 x 23 mm |
| 重量 | 125 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付きアルマイトハウジング |
| コネクター | M12 5-pin male |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
UV lights are equipped with an M12 5-pin connector. For more information about the installation, see here.
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10–30 °C (50–86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
For steady light operation without additional heat dissipation measures, a maximum of 30 °C (86 °F) is recommended. For a maximum of 45 °C (113 °F), heat dissipation measures are mandatory.
For flash light operation with a maximum 10 % duty cycle, a maximum of 45 °C (113 °F) is also permissible.