Basler Light Bar-10x500-x#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- Intelligent Light Control (ILC): Baslerカメラによる直接的なライト制御で、外部Light Controllerが不要になります。
- 統合型LEDドライバ 2つのライトコントロールモードを搭載:
- ハードウェアベースのトリガー用Trigger Control Mode
- カメラベースの構成と自動同期用Intelligent Light Control Mode
- 両方のライトコントロールモードで使用可能なOverdrive option:
追加のハードウェアなしで光量を増加(Overdriving Light Devicesを参照) - Automatic light detection:カメラが接続されたBasler Lightを自動的に識別し、適切な動作設定と保護設定を適用します。
- BaslerカメラによるGenICam準拠の制御:pylon Software SuiteなどのGenICam互換ソフトウェアを使用して、Baslerカメラから直接、明るさ、ストロボ、連続点灯動作を完全に制御できます。
- 統合された保護メカニズム:過度なトリガーや熱的な過負荷からの保護により、信頼性の高い動作が保証され、耐用年数全体にわたってライトが保護されます。
- 外部コントローラのサポート:任意の外部Light Controllerを介してExternal Control Modeで動作させることもできます。
旧世代のライトと新しいBasler Lights#
情報
旧世代のBasler Lightsと新しいBasler Lights:
- 旧世代のBasler Lightsは、ILCなし(Intelligent Light Controlなし)のライトでした。これらのライトには、制御用の独立したコントローラが必要でした。
旧世代のILCなしBasler Lightsに関するマニュアルは、現在のBasler Product Documentationには含まれてなくなりました。これらの製品に関する情報が必要な場合は、こちらをクリックしてダウンロードできる、以前のバージョンのオフラインマニュアルを参照してください。 - どのタイプのライトが設置されているかを確認するには、Basler Lightに記載されているリビジョン番号(例: 2200000841-05)を確認します。注文番号の後の最後の2桁は、ライトのリビジョンを示しています。リビジョン05以降は、Intelligent Light Control(ILC)を備えた、つまりコントローラが統合されたBasler Lightsを示します。リビジョン番号が05未満の場合は、ILCを持たず、したがってコントローラが統合されていない旧世代のBasler Lightsを示します。
ライトのリビジョン05におけるピン配置の変更#
情報
Intelligent Light Control(ILC)を持たない旧世代のBasler Lightsから、ILCを備えた現在のBasler Lightsにかけて、ピン配置が変更されています。
配線の適応が必要な場合
- 旧世代のBasler LightをILC(Intelligent Light Control)付きの新しいBasler Lightに交換し、かつ外部コントローラ(Basler SLP Controllerまたはサードパーティ製コントローラ)を使用する場合は、それに応じてピン配置を調整する必要があります。これは、ILC付きBasler Lightsのピン配置が旧世代のBasler Lightsとは異なるためです。
旧世代のピン配置を使用した場合、新しいライトは点灯しません。 - ライトを接続する際に、正しいピン配置を使用していることを確認してください。
詳細情報
- Basler Lightリビジョン05で導入されたピン配置の変更の概要は、Basler Lightsトピックに記載されています。
- さまざまなユースケースにおけるピン配置の情報については、Operating Basler Lights with Internal ControllerまたはOperating Basler Lights with External Controllerのトピックを参照してください。
一般仕様#
| Basler Light Bar-10x500-Red | Basler Light Bar-10x500-White | Basler Light Bar-10x500-Blue | Basler Light Bar-10x500-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 注文番号、IP54ライト | 2200000846 | 2200000742 | 2200000815 | 2200000877 |
| ご注文番号、IP67ライト | 2200002511 | 2200002510 | 2200002512 | 2200002513 |
| ピーク波長 | 625nm | - | 465nm | 850 nm |
| 色温度 | - | 5000 K | - | - |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
| 発光エリア | 10 x 500mm | 10 x 500mm | 10 x 500mm | 10 x 500mm |
| 推奨されるライト撮影距離 | 10~300 mm | 10~300 mm | 10~300 mm | 10~300 mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | 免除 | RG1 | RG1 | 免除 |
| Basler Light Bar-10x500-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE(RoHS対応を含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA 上記の表の「ご注文番号、IP67」に記載されているライトはIP67に準拠しています。その他のライトはすべてIP54準拠のみとなります。 お持ちのライトモデルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
LED仕様#
| バーライトシリーズ10x500-x | |
|---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 2520 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 3430 |
| 青色LEDの放射パワー (mW) | 5330 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 3290 |
電気仕様#
| これらの値は、 IP54およびIP67のライトに有効です。 | ホワイト、 5000 K | レッド、 625 nm | ブルー、 465 nm | IR、 850 nm |
|---|---|---|---|---|
| 必要な電圧 | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % | 24 VDC ± 5 % |
| 連続点灯に必要な 電力 | 14.9 W | 10.7 W | 14.7 W | 12.3 W |
| 連続点灯時の最大 LED電流 (明るさ100 %) | 750 mA | 750 mA | 750 mA | 1125 mA |
| オーバードライブ動作 例1: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 1125 mA, 60 %, 200 ms | 1125 mA, 60 %, 200 ms | 1125 mA, 60 %, 200 ms | 1688 mA, 40 %, 10 ms |
| オーバードライブ動作 例2: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 1500 mA, 40 %, 100 ms | 1500 mA, 40 %, 100 ms | 1500 mA, 40 %, 100 ms | 2250 mA, 20 %, 5 ms |
| オーバードライブ動作 例3: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 2250 mA, 20 %, 50 ms | 2250 mA, 20 %, 50 ms | 2250 mA, 20 %, 50 ms | 3375 mA, 10 %, 1 ms |
| オーバードライブ動作 例4: 最大LED電流、デューティ比 (%)、 最大パルス幅 | 3000 mA, 10 %, 10 ms | 3000 mA, 10 %, 10 ms | 3000 mA, 10 %, 10 ms | 4000 mA, 5 %, 200 μs |
| オーバードライブ動作時の 推奨最小フラッシュ時間(下記を参照) | 100 μs | 100 μs | 100 μs | 100 μs |
情報
- 上の表の例1~4は、あくまでも参考限界値です。
LED電流、デューティ比、および最大パルス幅をより低い値に設定することも可能です。 - オーバードライブ動作での推奨最小フラッシュ時間について:トリガー信号から LED が点灯するまでのレイテンシーは最大約 30 μs です。そのため、表に示されている推奨最小フラッシュ時間は 100 μs となります。
機械的仕様#
| バーライトシリーズ10x500-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 18 x 510 x 20mm |
| 重量 | 370 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
| コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
現在のBasler Lightでは、CONEC製のM8 4ピンコネクタモデル(品番:42-01033)を使用しています。
情報
ライトコネクタのピン配列は、内蔵コントローラー(内部制御)を使用してライトを動作させるか、外部コントローラーを使用して動作させるかによって異なります。詳細は、Controlling Basler Lights セクションのトピックにある該当する表を参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#

情報
図は次の基準モデル(BL Bar-10x500-White)に基づいています。
スペクトル#
均一性#

情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。