Basler Light Bar-10x300-x#

情報
写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。
主な機能#
- 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
- BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
| Basler Light Bar-10x300-Red | Basler Light Bar-10x300-White | Basler Light Bar-10x300-Blue | Basler Light Bar-10x300-Infrared | |
|---|---|---|---|---|
| 注文番号 | 2200000844 | 2200000740 | 2200000813 | 2200000875 |
| 注文番号、IP67ライト | 2200002503 | 2200002502 | 2200002504 | 2200002505 |
| ピーク波長 | 625nm | - | 465nm | 850 nm |
| 色温度 | - | 5000 K | - | - |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 | 赤外線 |
| 発光エリア | 10 x 300mm | 10 x 300mm | 10 x 300mm | 10 x 300mm |
| 推奨されるライト撮影距離 | 10~250mm | 10~250mm | 10~250mm | 10~250mm |
| リスククラス(IEC 62471 に準拠) | 免除 | RG1 | RG1 | 免除 |
| Basler Light Bar-10x300-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE (RoHSを含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA 上の表の「Order number, IP67」に記載されているライトはIP67に準拠しています。その他のライトはIP54のみに適合しています。 お使いのライトモデルの証明書 詳細については、BaslerウェブサイトのComplianceセクションを参照してください。 |
LED仕様#
| バーライトシリーズ10x300-x | |
|---|---|
白色LEDの発光パワー(ルーメン) | 1510 |
赤色LEDの放射パワー(mW) | 2060 |
| 放射束: 青色LED (mW) | 3190 |
IR LEDの放射パワー(mW) | 1970 |
電気仕様#
| バーライトシリーズ10x300-x | |
|---|---|
| 電圧制御モードに必要な電力 | 24VDC±5%、 8W |
| 電流制御モードに必要な電流 | 赤、白、青:450mA 赤外線:600mA |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (50%デューティーサイクル、100msパルス) | 赤、白、青:900mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (25%デューティーサイクル、20msパルス) | 赤、白、青:1350mA 赤外線:絶対に使用しないでください。 |
| ストロボモードの推奨最大LED電流 (10%デューティーサイクル、5msパルス) | 赤、白、青:1800mA 赤外線:1200mA |
| 赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流 (1%デューティーサイクル、100µsパルス) | 1800mA |
| ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) | 100µs |
機械的仕様#
| バーライトシリーズ10x300-x | |
|---|---|
| 寸法 (H x W x D) | 18 x 310 x 20mm |
| 重量 | 230 g |
| 材料 | PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング |
| コネクター | M8ソケット、4ピンオスコネクター |
バーライトの寸法#
コネクターのピン番号#
情報
ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。
環境要件#
| 動作中の温度 | 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a |
| 動作中の湿度 | 30-70% |
-
追加の放熱対策を行わない常時点灯動作の場合、最高30 °C (86 °F)を推奨します。最高45 °C (113 °F)にするには、放熱対策が必須です。
最大デューティ比10 %のフラッシュ発光動作の場合は、最高45 °C (113 °F)まで許容されます。
パフォーマンスチャート#
ピーク照度対光作動距離(LWD)#

情報
図は次の参照モデルに基づいています:BL Bar-10x300-White。
スペクトル#
均一性#

情報
上のグラフの値はmm単位で測定されています。