コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Bar-10x100-x#

Basler Bar Lightは、明視野照明や暗視野照明など、さまざまな用途に使用できます。

Basler Light Bar

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Bar-10x100-Red Basler Light Bar-10x100-White Basler Light Bar-10x100-Blue Basler Light Bar-10x100-Infrared
注文番号 2200000841 2200000737 2200000810 2200000872
ご注文番号、IP67ライト 2200002491 2200002490 2200002492 2200002493
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 10 x 100mm 10 x 100mm 10 x 100mm 10 x 100mm
推奨されるライト撮影距離 10~150mm 10~150mm 10~150mm 10~150mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 RG1 RG1 免除
Basler Light Bar-10x100-x
適合性 CE(RoHS対応を含む)、FCC、IP54、IP67、UKCA
上記の表の「ご注文番号、IP67」に記載されているライトはIP67に準拠しています。その他のライトはすべてIP54準拠のみとなります。
お持ちのライトモデルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

LED仕様#

バーライトシリーズ10x100-x

白色LEDの発光パワー(ルーメン)
500

赤色LEDの放射パワー(mW)
680
青色LEDの放射パワー
(mW)
1060

IR LEDの放射パワー(mW)
650

電気仕様#

バーライトシリーズ10x100-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC ± 5%、
3W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:150mA
赤外線:225mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:300mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:600mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:900mA
赤外線:450mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
675mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

バーライトシリーズ10x100-x
寸法
(H x W x D)
18 x 110 x 20mm
重量 90 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バーライトの寸法#

Basler Bar Light 10x100x

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次の基準モデルに基づいています: BL Bar-10x100-White.

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度