コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Light Back-200x300-x#

Basler Backlightは、輪郭の測定などのために、オブジェクトのすぐ後ろに配置することができます。

Basler Light Back

主な機能#

  • 2つの動作モードを備えた内部LEDコントローラー
  • BaslerSLP Strobe Controllerと互換性があります
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Light Back-200x300-Red Basler Light Back-200x300-White Basler Light Back-200x300-Blue Basler Light Back-200x300-Infrared
注文番号 2200001098 2200001097 2200001099 2200001100
ピーク波長 625nm - 465nm 850 nm
色温度 - 5000 K - -
LEDの色 赤 White 青 赤外線
発光エリア 200 x 300mm 200 x 300mm 200 x 300mm 200 x 300mm
推奨されるライト撮影距離 1~100mm 1~100mm 1~100mm 1~100mm
リスククラス(IEC 62471 に準拠) 免除 免除 免除 免除
Basler Light Back-200x300-x
適合性 CE(RoHS対応を含む)、FCC、IP54、UKCA

LED仕様#

バックライトシリーズ200x300-x
距離0mmでの
白色LED
の照度
43klux

値はおよそ±7%の許容誤差です。

電気仕様#

バックライトシリーズ200x300-x
電圧制御モードに必要な電力 24VDC±10%、
28W
電流制御モードに必要な電流 赤、白、青:1500mA
赤外線:1800mA
ストロボモードの推奨最大LED電流
(50%デューティーサイクル、100msパルス)
赤、白、青:3000mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(25%デューティーサイクル、20msパルス)
赤、白、青:4500mA
赤外線:絶対に使用しないでください。
ストロボモードの推奨最大LED電流
(10%デューティーサイクル、5msパルス)
赤、白、青:6000mA
赤外線:3600mA
赤外線のみ:ストロボモードの推奨最大LED電流
(1%デューティーサイクル、100µsパルス)
5400mA
ストロボモードでの推奨フラッシュ時間(分) 100µs

機械的仕様#

バックライトシリーズ200x300-x
寸法
(H x W x D)
220 x 350 x 12mm
重量 1600 g
材料 PMMAライトカバー付き黒色アルマイトハウジング
コネクター M8ソケット、4ピンオスコネクター

バックライトの寸法#

Basler Light Back 200x300x

コネクターのピン番号#

Basler ライトのコネクタピン番号

情報

ライトのコネクターのピン割り当ては、内部コントローラーと外部コントローラーのどちらを使用するかによって異なります。詳細については、「インストール」の章のそれぞれのテーブルを参照してください。

環境要件#

動作中の温度 10~30 °C (50~86 °F) / 45 °C (113 °F)a
動作中の湿度 30-70%

  1. 追加の放熱対策を行わずに定常光動作を行う場合は、最大 30 °C (86 °F) を推奨します。最大 45 °C (113 °F) の場合は、放熱対策が必須となります。
    デューティ比最大 10 % のフラッシュ光動作の場合も、最大 45 °C (113 °F) まで許容されます。

パフォーマンスチャート#

ピーク照度対光作動距離(LWD)#

ピーク照度対光作動距離(LWD)

情報

図は次のリファレンスモデル(BL Back-200x300-White)に基づいています。

スペクトル#

スペクトル

均一性#

均一性

情報

上のグラフの値はmm単位で測定されています。

均一性強度