コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

USB 3インターフェースカード#

USB インターフェイスカードを使用すると、任意の Basler USB カメラをコンピューターに接続できます。

インターフェイスカードは、Basler USB カメラおよび Basler pylon Software Suite とシームレスに動作することがテストされており、パフォーマンスと安定性が向上します。

USB 3 Interface Card

一般仕様#

仕様
オペレーティングシステム Windows 10/11
Ubuntu 23.10 LTS で使用されている Linux stable kernel バージョン

次の表には、利用可能な Basler USB インターフェイスカードの名前、コンピューターのマザーボード上で必要な空き PCIe スロット、およびすべてのポートを合わせた合計帯域幅が記載されています。

モデル 必要な
PCIe スロット
合計帯域幅
(全ポート)
1HC, 5G, 2 Port ≧2.0x1 5G
1HC, 10G, 2 Port ≧2.0x1 10G
1HC, 5G, 4 Port ≧2.0x1 5G
4HC, 5G, 4 Port ≥2.0x4 20G
4HC, 5G, 8 Port ≥2.0x4 20G

ケーブル#

Basler は、Basler 製インターフェイスカードとカメラを接続するために特別に設計された高品質なケーブルとプラグを提供しています。カメラの機能を確実に動作させるために、Basler USB カメラには常に Basler ポートフォリオのケーブルを使用することをお勧めします。

情報

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port では、ケーブルの絶縁被覆がポートスロットあたりのスペースに対して厚すぎるため、Basler Cable USB 3, Micro B sl/A, P, 8 m 型の 2 本のケーブルが隣接するポートに収まりません。代わりに、Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m や Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m などの別の Basler USB ケーブルを使用してください。

Basler USB 3 Interface Cards#

サードパーティ製 USB 3 Interface Cards#

サードパーティ製 USB 3 インターフェイスカードのドキュメントについては、以下の対応するリンクをクリックしてください。