注意事項とクリーニング(Baslerライト)#
注意事項#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源装置を使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
警告 – 目の負傷の危険
光を直接見ると、目を負傷するおそれがあります。
- 光を直接見ないでください。
- メンテナンスの前に、ライトをオフにする必要があります。
- SWIRライトを使用する場合は、必ず適切な眼の保護具を着用してください。
- 紫外線放射:UVライトを使用する際は、必ず適切なUV用保護メガネを使用してください。ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性を規定するDIN EN 62471に基づき、UVライトはリスクグループ3(RG3)に分類されます。これは、UVライトが短時間の照射であっても急性障害を引き起こす高いリスクがあることを意味し、厳重な安全対策が必要です。
保護のため、UV LEDライトを直視したり、皮膚に紫外線を継続的に照射させたりしないでください。
警告 – 火災の危険
-
十分な熱放散がない場合、または過度のデューティーサイクルでライトをストロボモードで動作させる場合、表面温度が60°C(140°F)を超えることがあり、火災の原因になる場合があります。
-
十分な放熱を確保してください。これを実現するために、ライトは良好な熱結合状態で取り付ける必要があります。
- 可燃性物質をライトに近づけないでください。
注意 – 電圧が指定範囲から外れると、ライトが損傷するおそれがあります。
電気仕様を超えると、ライトが破損したり、LEDの寿命が大幅に短くなったりすることがあります。
注意 – 正しく使用しないと、ライトが損傷するおそれがあります。
-
ライトは必ず室内で使用してください。
-
取り付け時や動作時に、ライトに機械的な負荷がかからないようにしてください。負荷がかかると、不均一な光の照射につながります。
- 取り付けの際は、ケーブルをしっかりと手で締め付けてください。締めすぎないようにしてください。
ライトのクリーニング#
注意 – 不適切なクリーニング剤を使用すると、ライトが損傷するおそれがあります。
-
不適切なクリーニング剤を使用すると、ライトの表面が変色したり劣化したりするおそれがあります。
-
ライトの清掃には、標準のガラスクリーナーと柔らかいクリーニング用クロスのみを使用してください。