マウント手順(Basler Camera Lights)#
すべてのBasler Camera Lightsには各種の取り付け穴があります。これにより、要件に合わせてライトを配置する柔軟性を最大限に高めることができます。
ライトのマウント#
すべてのBasler Camera Lightsには、ライトをお使いのシステムに取り付けるための取り付け穴があります。
バーライト#
Baslerカメラバーライトの取り付け穴は、ライトの背面と側面にあります。ライトのサイズに応じて、ライトの背面に次の取り付け穴があります。
- BCL-100X15x:2 x M3
- BCL-150X15x:4 x M3
- BCL-200X15x:5 x M3
両側にM3 x 5の取り付け穴があります。ライトの前面にある2 x M2 x 6の取り付け穴により、追加のアクセサリーをマウントするスペースが確保されます。
Baslerは、ライトの角度を調整するための特殊ブラケット(注文番号:2200000693)もご用意しています。
次の図は、バーライトBCL-100X15xを示しています。
リングライト#
すべてのBaslerカメラリングライトには、リングライトの背面に4つのM3取り付け穴があります。
バックライト#
すべてのBaslerカメラバックライトには、バックライトの放出領域の横に4つの取り付け穴があります。
投光照明#
すべてのBaslerカメラフラッドライトには、フラッドライトの背面にM6 DINレールが装備されています。
コントローラーのマウント#
すべてのBasler Camera Lightsのコントローラーには、コントローラーを取り付けるためのM2 DINレールが両側にあります。